컴플리트 모듈 제품 목록

필터

34개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

옵토커플러 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603260

PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, 입력: 24 V DC, 출력: 3 ... 33 V DC/3 A, UL/cUL: Ex 영역 Class I, Div. 2에서 사용하도록 승인됨

옵토커플러 - PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603262

PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, 입력: 120 V AC/110 V DC, 출력: 3 - 33 V DC/3 A, UL/cUL: Ex 영역 Class I, Div. 2에서 사용하도록 승인됨

옵토커플러 - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - 5603261

PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, 입력: 24 V DC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA, UL/cUL: Ex 영역 Class I, Div. 2에서 사용하도록 승인됨

옵토커플러 - PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 - 5603263

PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, 입력: 120 V AC/110 V DC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA, UL/cUL: Ex 영역 Class I, Div. 2에서 사용하도록 승인됨

릴레이 모듈 - PLC-RSC-12DC/21/EX - 2909522

PLC-INTERFACE, 구성품: 6.2 mm의 스크류 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 6 A 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 1개의 전환 접점, 입력 전압 12 V DC. ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 Class I, Div. 2에 따라 승인됨.

릴레이 모듈 - PLC-RSC-24DC/21/EX - 2909524

PLC-INTERFACE, 구성품: 6.2 mm의 스크류 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 6 A 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 1개의 전환 접점, 입력 전압 24 V DC. ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 Class I, Div. 2에 따라 승인됨.

릴레이 모듈 - PLC-RSC-120UC/21/EX - 2909525

PLC-INTERFACE, 구성품: 6.2 mm의 스크류 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 6 A 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 1개의 전환 접점, 입력 전압 120 V AC/110 V DC. ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 Class I, Div. 2에 따라 승인됨.

릴레이 모듈 - PLC-RSC-230UC/21/EX - 2909526

PLC-INTERFACE, 구성품: 6.2 mm의 스크류 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 6 A 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 1개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC/220 V DC. ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 Class I, Div. 2에 따라 승인됨.

릴레이 모듈 - PLC-RPT-12DC/21/EX - 2909527

PLC-INTERFACE, 구성품: 6.2 mm의 푸쉬-인 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 6 A 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 1개의 전환 접점, 입력 전압 12 V DC. ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 Class I, Div. 2에 따라 승인됨.

릴레이 모듈 - PLC-RPT-24DC/21/EX - 2909528

PLC-INTERFACE, 구성품: 6.2 mm의 푸쉬-인 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 6 A 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 1개의 전환 접점, 입력 전압 24 V DC. ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 Class I, Div. 2에 따라 승인됨.

34 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166