EH 기본 하우징 제품 목록

필터

249개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

마운팅 베이스 하우징 - EH 52,5 F-B/ABS-PC GY7035 - 1074838

DIN 레일 하우징, 베이스 래치가 있는 하우징 하단부, 플랫 설계, 폭: 52.6 mm, 높이: 75 mm, 깊이: 30.3 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

최신

마운팅 베이스 하우징 - EH 52,5 F-B/ABS-PC BK9005 - 1074813

DIN 레일 하우징, 베이스 래치가 있는 하우징 하단부, 플랫 설계, 폭: 52.6 mm, 높이: 75 mm, 깊이: 30.3 mm, 색상: 검정색 (9005)

최신

하우징 상단 - EH 52,5 F-C CS/ABS-PC GY7035 - 1074794

DIN 레일 하우징, 상단부, 플랫 설계, 연결 개방부 없음, 통풍구 있음, 폭: 52.6 mm, 높이: 74.65 mm, 깊이: 36.95 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

최신

하우징 상단 - EH 52,5 F-C CS/ABS-PC BK9005 - 1074754

DIN 레일 하우징, 상단부, 플랫 설계, 연결 개방부 없음, 통풍구 있음, 폭: 52.6 mm, 높이: 74.65 mm, 깊이: 36.95 mm, 색상: 검정색 (9005)

최신

하우징 상단 - EH 22,5-C DS/ABS-PC BK9005 - 1025889

DIN 레일 하우징, 상단부, 높은 설계, 양쪽에 연결 개방부, 폭: 22.6 mm, 높이: 75.26 mm, 깊이: 36.95 mm, 색상: 검정색 (9005)

최신

하우징 상단 - EH 22,5-C DS/ABS-PC GY7035 - 1025865

DIN 레일 하우징, 상단부, 높은 설계, 양쪽에 연결 개방부, 폭: 22.6 mm, 높이: 75.26 mm, 깊이: 36.95 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

최신

마운팅 베이스 하우징 - EH 22,5-B/ABS-PC BK9005 - 1025842

DIN 레일 하우징, 베이스 래치가 있는 하우징 하단부, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 22.6 mm, 높이: 75 mm, 깊이: 87.3 mm, 색상: 검정색 (9005)

최신

마운팅 베이스 하우징 - EH 22,5-B/ABS-PC GY7035 - 1025838

DIN 레일 하우징, 베이스 래치가 있는 하우징 하단부, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 22.6 mm, 높이: 75 mm, 깊이: 87.3 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

하우징 상단 - EH 35-C CS/ABS GY7035 - 2200241

DIN 레일 하우징, 상단부, 높은 설계, 연결 개방부 없음, 폭: 35.1 mm, 높이: 75 mm, 깊이: 36.95 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

하우징 상단 - EH 35-C CS/ABS BK9005 - 2200253

DIN 레일 하우징, 상단부, 높은 설계, 연결 개방부 없음, 폭: 35.1 mm, 높이: 75 mm, 깊이: 36.95 mm, 색상: 검정색 (9005)

249 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166