하이브리드 모터 스타터용 액세서리 제품 목록 - 독립형

필터

52개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

커버 - BRIDGE COVER - 2906240

BRIDGE COVER 커버 후드는 나중에 시스템을 확장하는 데 사용할 수 있는 CONTACTRON 브리지의 사용되지 않는 플러그를 커버하기 위해 사용됩니다. 스크류 및 푸쉬-인 버전의 브리지에 이 후드를 사용할 수 있습니다.

점퍼 - BRIDGE- 2 - 2900746

2개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 0.3 m, 페룰 있음

점퍼 - BRIDGE- 3 - 2900747

3개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 0.3 m, 페룰 있음

점퍼 - BRIDGE- 4 - 2900748

4개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 0.3 m, 페룰 있음

점퍼 - BRIDGE- 5 - 2900749

5개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 0.3 m, 페룰 있음

점퍼 - BRIDGE- 6 - 2900750

6개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 0.3 m, 페룰 있음

점퍼 - BRIDGE- 7 - 2900751

7개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 0.3 m, 페룰 있음

점퍼 - BRIDGE- 8 - 2900752

8개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 0.3 m, 페룰 있음

점퍼 - BRIDGE- 9 - 2900753

9개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 0.3 m, 페룰 있음

점퍼 - BRIDGE-10 - 2900754

10개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 0.3 m, 페룰 있음

52 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166