하이브리드 모터 스타터용 액세서리 제품 목록 - 모듈형

필터

54개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



확장 모듈 - EM-2RSC/21AU-R/L-P - 2908701

ELR-...-P 하이브리드 모터 스타터용 릴레이 확장 모듈, 제어 신호가 존재할 경우 정방향 및 역방향 실행의 피드백, 스크류 연결, DIN 레일 커넥터 포함됨

확장 모듈 - EM-2RPT/21AU-R/L-P - 2909573

ELR-...-P 하이브리드 모터 스타터용 릴레이 확장 모듈, 제어 신호가 존재할 경우 정방향 및 역방향 실행의 피드백, 푸쉬-인 연결, DIN 레일 커넥터 포함됨

DIN 레일 버스 커넥터 - ELR-TBUS-22,5-P - 2908702

CONTACTRON pro 모듈형 하이브리드 모터 스타터(ELR H...-P 및 EM-...-P)에만 적합한 특수 DIN 레일 커넥터. 팩에는 10개의 DIN 레일 커넥터가 포함되어 있습니다.

DIN 레일 버스 커넥터 - ELR-TBUS-22,5-P - 2203861

ELR H...-P 및 EM-...-P에만 적합한 특수 DIN 레일 커넥터.

전원 공급 장치 - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/1.5 A

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

세이프티 릴레이 - PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - 1009831

세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어, 라이트 그리드용, 최대 SILCL 3, Cat. 4, PL e, 1- 또는 2-채널 작동, 자동 또는 수동, 모니터링된 시작, 2개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 신호 출력, TBUS 인터페이스, US = 24 V DC, 플러그타입 스크류 단자대

세이프티 릴레이 - PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - 1009832

세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어, 라이트 그리드용, 최대 SILCL 3, Cat. 4, PL e, 1- 또는 2-채널 작동, 자동 또는 수동, 모니터링된 시작, 2개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 신호 출력, TBUS 인터페이스, US = 24 V DC, 플러그타입 푸쉬-인 단자대

DIN 레일 버스 커넥터 - PSR-TBUS - 2890425

세이프티 스위칭 장치용 DIN 레일 커넥터, 공급/제어/모니터링용(모듈에 따라 다름)

커버 - BRIDGE COVER - 2906240

BRIDGE COVER 커버 후드는 나중에 시스템을 확장하는 데 사용할 수 있는 CONTACTRON 브리지의 사용되지 않는 플러그를 커버하기 위해 사용됩니다. 스크류 및 푸쉬-인 버전의 브리지에 이 후드를 사용할 수 있습니다.

54 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166