액세서리 및 마킹 제품 목록

필터

11개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



단일 플러그 삽입 브리지 - FBST 6-PLC RD - 2966236

단일 플러그 삽입 브리지, 길이: 6 mm, 핀 수: 2, 색상: 빨간색

단일 플러그 삽입 브리지 - FBST 6-PLC BU - 2966812

단일 플러그 삽입 브리지, 길이: 6 mm, 핀 수: 2, 색상: 파랑

단일 플러그 삽입 브리지 - FBST 6-PLC GY - 2966825

단일 플러그 삽입 브리지, 길이: 6 mm, 핀 수: 2, 색상: 회색

단일 플러그 삽입 브리지 - FBST 8-PLC GY - 2967688

단일 플러그 삽입 브리지, 길이: 8 mm, 핀 수: 2, 색상: 회색

단일 플러그 삽입 브리지 - FBST 14-PLC BK - 2967691

단일 플러그 삽입 브리지, 길이: 14 mm, 핀 수: 2, 색상: 검정

연속 플러그 브리지 - FBST 500-PLC BN - 2967976

연속 플러그 브리지, 길이: 500 mm, 색상: 갈색

전원 단자대 - PLC-ESK GY - 2966508

전원 단자대, 최대 4개 전위의 입력용, NS 35/7. 5에 마운트용

단일 플러그 삽입 브리지 - PLC-BP A1-14 - 2980283

패시브 피드스루 브리지; 릴레이 또는 무접점 릴레이 대신 삽입 가능, 브리지 단자점 A1 및 14

분리판 - PLC-ATP BK - 2966841

분리판, 두께 2 mm, PLC 단자대 스트립의 시작 및 종료 위치에 필요. 또한 그룹의 시각적 분리, DIN VDE 0106-101에 따른 전압이 다른 인접한 PLC-INTERFACE의 안전한 절연에 사용

릴레이 소켓 - RIF-2-BPT/4X21/EX - 1047028

RIF-2.../EX 릴레이 베이스, RTIII 밀폐 산업용 릴레이를 사용한 조립용, 4개의 전환 접점 있음, 영역 2에서 사용, 푸쉬-인 연결, 입력/간섭 억제 모듈용 플러그-인 옵션, NS 35/7,5에 마운트용

11 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166