K-7E - OE/2,0-D03/M23 FK - 몰딩 플라스틱 케이블 플러그
1620424

몰딩 플라스틱 케이블 플러그, 시리즈: KSF, M23-소켓, 각형, 회전 가능, 왼쪽 -120 /오른쪽 120 , 핀 수: 4+3+PE, 잠금 타입: 스크류 잠금, 케이블 길이: 2 m, 차폐: 예, 외부 시스 색상: 오렌지색 RAL 2003, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블
간편성 및 안전성: 즉시 사용할 수 있도록 100% 전기적으로 테스트를 거쳐 조립됨
손쉬운 연결: 케이블 아웃렛 방향을 구성할 수 있는 직각 설계
고유연성: 고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공