PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN - 무접점 릴레이 모듈
2966809

입력 기능용 PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 PLC-BSC.../SEN 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 230 V AC/220 V DC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
최대 60 %의 시간 절약
추가의 모듈형 단자대 필요 없음
DIN EN 50178에 따른 코일 및 접점 간 안전 절연이 있는 릴레이 모듈
최대 80 %의 공간 절약
기능 점퍼
릴레이 모듈에 직접 연결된 센서