지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

OPT-60DC/ 48DC/100 - 미니어쳐 무접점 릴레이
2966621

플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, 입력 무접점 릴레이, 1개의 N/O 접점, 입력: 60 V DC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

내진동 및 내충격
RT III-proof (wash-proof)
내마모성 및 내구성
PCB에 납땜 가능
AC 출력의 제로(0) 전압 스위치
최대 24 V DC/5 A의 스위칭 전원