DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46
-
무접점 릴레이 단자대
2964678
제어측 간섭 방지용으로 설계된 무접점 릴레이 인터페이스, 입력: 230 V AC, 출력: 48 V DC/100 mA
제품의 세부 정보
주문 정보: | 하우징은 1개 측면만 열려 있습니다. 해당 커버는 D-DEK 1,5 GN(2716949)입니다. |
적용 참고 사항 | DEK 단자대에서 EB 80-DIK... 브리지 사용: 많은 수의 DEK 단자대 및 EB 80-DIK ... 브리지 간의 대기 중 습기 흡수 및 부적절한 허용 오차로 인해 DEK 하우징의 (경미한) 확장을 초래할 수 있습니다. 따라서 EB 80-DIK... 브리지를 사용할 경우 약 10 - 12개의 DEK 단자대 및 다음 DEK 단자대에 대한 전선 브리지를 제자리에 삽입한 후 브리지를 분리하는 것이 좋습니다. |
제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
제품군 | DEK |
애플리케이션 | 간섭 방지 필터 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 15.09.2025 |
테스트 전압 (입력/출력) | 2.5 kV AC (입력/출력) |
공칭 입력 전압 UN | 230 V AC |
입력 전압 범위(UN 참조) | 0.9 ... 1.1 |
입력 전압 범위 | 207 V AC ... 253 V AC |
스위칭 임계값 "0" 신호, 전압 | ≤ 92 V AC |
스위칭 임계값 "1" 신호 전압 | > 207 V AC |
일반 입력 전류(UN 시) | 2.5 mA |
일반 응답 시간 | 4.4 ms |
일반 턴-오프 시간 | 14 ms |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
보호 회로 | 서지 보호; 배리스터 |
RC 부품; RC 부품 | |
전송 주파수 | 5 Hz |
접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
디지털 출력 설계 | 전자 |
출력 전압 범위 | 3 V DC ... 48 V DC |
제한 연속 전류 | 100 mA |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | ≤ 0.9 V |
출력 회로 | 3선, 접지 레퍼런스 |
보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
자유 운전; 댐핑 다이오드 |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
조임 토크 | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 56 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | 0 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | 0 °C ... 70 °C |
표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2964678 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK61A1 |
GTIN | 4017918131067 |
개당 중량(패키지 포함) | 21.805 g |
개당 중량(패키지 제외) | 21.805 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 423d3e8f-0843-48cf-a7c2-0f71ce380bf2 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
EB 2- DIK RD - 삽입 브리지 2716693
-
EB 3- DIK RD - 삽입 브리지 2716745
-
EB 4- DIK RD - 삽입 브리지 2716758
-
EB 5- DIK RD - 삽입 브리지 2716761
-
EB 10- DIK RD - 삽입 브리지 2716774
-
EB 80- DIK RD - 삽입 브리지 2715953
-
EB 5- DIK BU - 삽입 브리지 2716677
-
EB 10- DIK BU - 삽입 브리지 2716680
-
EB 80- DIK BU - 삽입 브리지 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - 격판 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 5060935
-
DIKD 1,5 - 이니시에이터/액추에이터 단자대 2715979
이점
AC 출력 카드 사용으로 인한 잔류 AC 전류
간섭 전류 저항
긴 제어 라인이 있는 애플리케이션
높은 릴레이 복귀 전압