DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T
-
무접점 릴레이 단자대
2940294
입력 무접점 릴레이 단자대, 입력: 125 V DC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA, 출력에 절연 플러그 있음, 단자대 폭: 6.2 mm
제품의 세부 정보
주문 정보: | 하우징은 1개 측면만 열려 있습니다. 해당 커버는 D-DEK 1,5 GN(2716949)입니다. |
적용 참고 사항 | DEK 단자대에서 EB 80-DIK... 브리지 사용: 많은 수의 DEK 단자대 및 EB 80-DIK ... 브리지 간의 대기 중 습기 흡수 및 부적절한 허용 오차로 인해 DEK 하우징의 (경미한) 확장을 초래할 수 있습니다. 따라서 EB 80-DIK... 브리지를 사용할 경우 약 10 - 12개의 DEK 단자대 및 다음 DEK 단자대에 대한 전선 브리지를 제자리에 삽입한 후 브리지를 분리하는 것이 좋습니다. |
제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
제품군 | DEK |
애플리케이션 | 입력 기능 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 15.09.2025 |
테스트 전압 (입력/출력) | 2.5 kV AC (입력/출력) |
공칭 입력 전압 UN | 125 V DC |
입력 전압 범위(UN 참조) | 0.9 ... 1.1 |
입력 전압 범위 | 112.5 V DC ... 137.5 V DC |
스위칭 임계값 "0" 신호, 전압 | ≤ 50 V |
스위칭 임계값 "1" 신호 전압 | ≥ 100 V |
일반 입력 전류(UN 시) | 3 mA |
일반 응답 시간 | 40 µs (지연) |
일반 턴-오프 시간 | 40 µs (지연) |
상태 표시 | LED (노란색) |
보호 회로 | 극성 보호; 브리지 정류기 |
전송 주파수 | 30 Hz |
접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
디지털 출력 설계 | 전자 |
출력 전압 범위 | 3 V DC ... 48 V DC |
제한 연속 전류 | 100 mA |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | ≤ 0.9 V |
출력 회로 | 2선, 플로팅 |
보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
서지 보호 |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
조임 토크 | 0.5 Nm |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 56 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
표준/규정 | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2940294 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK61A1 |
GTIN | 4017918079994 |
개당 중량(패키지 포함) | 21.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 21.5 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | 1f3ff541-6629-4e61-a77e-10f0bb5996bc |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 3- DIK RD - 삽입 브리지 2716745
-
EB 4- DIK RD - 삽입 브리지 2716758
-
EB 5- DIK RD - 삽입 브리지 2716761
-
EB 10- DIK RD - 삽입 브리지 2716774
-
EB 80- DIK RD - 삽입 브리지 2715953
-
EB 5- DIK BU - 삽입 브리지 2716677
-
EB 10- DIK BU - 삽입 브리지 2716680
-
EB 80- DIK BU - 삽입 브리지 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - 격판 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 5060935
-
DIKD 1,5 - 이니시에이터/액추에이터 단자대 2715979