테스트 분리 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 색상: 회색
편리한 테스트 회로용 변압기 단자대
테스트 분리 단자대를 통해 2차 변류기 회로에서 필요한 모든 테스트 회로를 매우 편리하게 사용할 수 있습니다. 6개의 범용 기능 샤프트가 있는 테스트 분리 단자대는 전위 분배에서 최고 수준의 기능과 유연성을 제공합니다. 통합 유도 단락-회로 접점이 있는 커넥터 버전 덕분에 연결된 변류기를 안정적으로 보호할 수 있습니다.
접지 단자, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 색상: 녹색-노란색
테스트 분리 단자대, 2개의 테스트 소켓 있음, 4 mm 테스트 플러그용 또는 브리지 바 또는 스크류 브리지의 수용을 위해 사용, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색
테스트 분리 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 6 mm2, AWG: 26 - 8, 폭: 13 mm, 색상: 회색
테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스프링 지원 스크류 연결방식, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색
테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 57 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2 , 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색
테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스프링 지원 스크류 연결방식, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색
테스트 분리 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 색상: 회색
테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 30 A, 1레벨, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
테스트 분리 단자대, 참고: BE-RT... 경로 확장은 비절연 케이블 러그에 사용됩니다(액세서리 참조)., 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 1레벨, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
테스트 분리 단자대
테스트 분리 단자대용 구성기
측정 변환기 세트의 개별 설계를 구성하십시오. 적합한 변압기 단자대의 선택 외에도 변류기 테스트 및 단락용 액세서리를 애플리케이션에 따라 배치할 수 있습니다.
이점
- 전위 분배 또는 테스트 목적을 위한 최대 6개의 범용 기능 샤프트를 통한 높은 수준의 기능 제공
- 플러그-인 변압기 단자대를 사용한 변류기 및 측정 변환기 스위칭을 위한 모듈형 설계
- 통합 유도 단락 접점이 있는 플러그 버전을 통한 연결된 변류기 및 측정 변환기의 안정적인 보호
- 동일한 모양의 피드스루 단자대 및 PE 단자대를 사용한 간단한 기능적 설계
- 각 스위칭 상태에서 섹션 단로기의 안정적인 접촉 및 래칭
- 스위칭 상태의 명확한 식별
신제품
Push-X 기술이 적용된 기능 단자
신호 연결을 빠르고 안전하게 분리하십시오.
Push-X 기능 단자를 사용하면 공구를 사용하지 않고 연선을 배선할 수도 있습니다. 또한 통합 분리 영역을 통해 신호 연결을 쉽게 분리할 수 있습니다. TG 기본 분리 단자대는 기능 플러그의 안전한 통합 옵션도 제공합니다.
주요 기능
- Push-X 기술
- 테스트 분리 단자대: 6 mm²
- 정격 전류: 30 A
- 정격 전압: 500 V
- 분리 및 나이프 분리 단자대: 2.5 mm²
- 정격 전류: 24 A
- 정격 전압: 500 V
이점
- 공구가 필요 없는 새로운 Push-X 기술을 사용한 매우 편리한 작동
- 페룰이 있거나 없는 모든 유형의 전선을 빠르게 설치
- 테스트 분리 단자대를 위한 "MBB(Make-Before-Break)" 자동 유도 변류기 단락 회로
- 손쉬운 신호 연결 분리 및 다양한 기능 플러그 통합
- CLIPLINE Complete 시스템의 일관된 액세서리를 사용한 상당한 비용 절감
테스트 분리 단자대
변압기 분리 단자대
변압기 단자대 및 변압기 분리 단자대
변류기 단자대에서는 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 변류기 단자대 설계에는 특허 받은 3중 기능 샤프트가 사용되었습니다. 이는 단자대의 컴팩트한 설계와 유연성을 보장합니다. 단자대에 통합된 섹션 단로기는 주황색 분리 레버에 스크류 드라이버를 사용하여 스위칭 상태 간을 안전하게 전환할 수 있습니다. 래칭이 끝 위치에 통합되어 있으며 이 스위칭 상태가 실수로 변경되지 않도록 옵션 스위칭 잠금 장치가 제공됩니다. 분리 단자대 외에도 동일한 모양의 피드스루 단자대 및 PE 단자대가 제품군에 포함되어 있습니다.
MEA 시리즈 변압기 단자대
XTVMEA 6은 단자대 제품군의 새로운 변압기 단자대입니다. 새로운 MEA 단자대에는 혁신적인 Push-X 연결 기술이 탑재되어 있습니다. 이는 한 손만 사용해 전선을 매우 쉽게 배선할 수 있음을 의미합니다. 새로운 변압기 단자대의 또 다른 이점은 변압기 단락 유형입니다. 특수 단락 브리지와 섹션 단로기용 커플링 모듈을 사용하여 변류기를 쉽고 안전하게 단락시킬 수 있습니다. 결합된 섹션 단로기를 전환하면 변류기가 양쪽에서 분리되기 전에 "접속전 채널 단절(Make-before-break)" 원칙에 따라 변류기가 자동으로 단락됩니다. 작동 레버를 분리하면 한쪽의 회로를 열 수도 있습니다. 새로운 MEA 시리즈에는 XTVMEA 6 테스트 분리 단자대 외에도 동일한 모양의 피드스루 단자대와 접지 단자가 포함되어 있습니다.
PTME 테스트 분리 단자대
ME 시리즈 변압기 단자대
플러그-인 브리지 바와 표준 드라이버를 사용하여 ME 시리즈 측정 변환기를 안전하고 편리하게 단락시킬 수 있습니다. 브리지 바를 브리지 샤프트의 분리 지점 양쪽에 배치하고 래칭할 수 있습니다. 단락 브리지 버전 외에도 단락 플러그가 있는 플러그-인 단자대도 제공됩니다. 플러그가 빠진 경우 통합 금속 스위칭 장치가 유도 단락을 보장합니다. 따라서 연결된 측정 변환기가 손상되지 않도록 자동으로 보호됩니다.
변류기
변류기 및 측정 변환기
변류기는 암페어 또는 전기 전압과 같은 인입 전기 변수를 비례 편차 출력 변수로 변환하는 측정 변환기입니다. 이러한 전류는 흔히 너무 높아서 기존 측정 장치에 적합하지 않기 때문에 변류기는 큰 전류 전압과 강도를 줄입니다. 이러한 변수는 측정 가능하도록 줄여야 합니다. 이를 위해 변압기가 필요합니다. 에너지 산업 분야는 이러한 변압기가 사용되는 분야 중 하나이며 따라서 변압기 단자대도 사용됩니다. 피닉스컨택트의 테스트 분리 단자대를 사용하면 관련 기술 및 표준 요구 사항에 따라 측정 변환기를 설정할 수 있습니다. 섹션 단로기 및 스위칭 브리지 형태의 빠른 스위칭 옵션을 사용하면 별다른 작업 없이 다양한 측정이 가능합니다.
clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획
컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어
clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.
단자대에 대한 제품 브로셔
다운로드
변압기 단자대에 대한 브로셔
피닉스컨택트의 변압기 단자대에 대한 정보를 원하십니까? 아래에서 단자대 및 플러그-인 테스트 시스템에 대한 피닉스컨택트의 제품 브로셔를 확인할 수 있습니다. 또한 단자대의 품질 테스트에 대한 브로셔도 확인할 수 있습니다.