PLC-INTERFACE 릴레이 시스템은 컨트롤러와 시스템 주변 장치 간 고성능 인터페이스입니다. PLC-INTERFACE는 포괄적인 초소형 플러그-인 릴레이 및 무접점 릴레이 제품군을 제공합니다. 다양한 액세서리 및 시스템 케이블링이 포함됩니다.
무접점 릴레이는 산업 적용 분야에서 몇 mA부터 10 A에 이르는 신호 범위에 대한 내마모성 스위칭을 지원합니다. 무접점 릴레이는 컨트롤러와 액추에이터 및 센서 사이에서 고품질 및 고내구성의 인터페이스로 작동합니다.
무접점 릴레이의 경우 AC 또는 DC 스위칭 부하에 대해 서로 다른 두 가지의 기술 중에서 선택할 수 있습니다.
주요 대상 애플리케이션은 다음과 같습니다.
릴레이 모듈은 최대 250 V AC의 모든 표준 제어 및 부하시 전압에 사용할 수 있습니다. 또한 통합 보호 회로는 트랜션트 과전압 발생 시 안전한 작동을 보장합니다.