Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Robot Smart Camera Box kameracsatlakoztató dobozzal a videofelügyelethez

Videofelügyelet a gyáripar és a kézműipar számára Videofelügyeleti megoldások a biztonságos világért

Akár csak néhány kamerát kíván Ön egy kis ipari létesítményben üzemeltetni, akár több száz kamerára van szüksége nagyobb objektumok vagy területek felügyeletéhez: a Phoenix Contact olyan méretezhető hálózati megoldásokat kínál, amelyek rugalmasan az Ön videofelügyeleti rendszeréhez igazíthatók.

Mi szerves egészként tekintjük az Ön videofelügyeleti hálózatát. A kamera és a videoszerver közötti összes termék és szolgáltatás szakértőiként olyan ipari alkalmazhatóságú megoldásokat kínálunk, amelyekkel egyetlen kép sem veszik el. A videofelügyelet csak annyira biztonságos, amennyire a valamennyi összetevőt egymással összekapcsoló hálózat az.

Integrált videofelügyeleti megoldások – élő bemutató
Integrált videofelügyeleti megoldások – élő bemutató YouTube

A videofelügyelet áttekintése

Többet kíván megtudni videofelügyeleti megoldásainkról, de nincs kedve sok szöveget olvasni? Ha igen, akkor egyszerűen tekintse meg videónkat.

Alkalmazásainak legmagasabb szintű védelméhez bemutatjuk integrált ipari videofelügyeleti megoldásaink előnyeit.

Innovatív videofelügyeleti termékek

A Phoenix Contact teljes körű ipari felügyeleti megoldásokat kínál a videoszervertől a kameráig olyan termékekkel, amelyek robusztusak és szélsőséges körülmények között is megbízhatóan működnek. Ajánlatunkhoz tartoznak az olyan beépített megoldások, mint a Smart Ethernet Box, a gigabites Ethernet-bővítő vagy az Ön kapcsolószekrényének olyan egyedi komponensei, amelyek rugalmasan illeszkednek a videofelügyeleti rendszeréhez.

Nyitott Smart Ethernet Box kameracsatlakoztató doboz

Smart Ethernet Box, a komplett megoldás

Smart Ethernet Box Minden az egyben készülék videofelügyelethez

A videofelügyelethez használt hagyományos kameracsatlakoztató dobozoknak számos gyenge pontjuk van. A különálló termékekből álló és költségesen vezetékezett csatlakozódobozokat gyakran olyan komponensekből építik meg, amelyek az ipari, illetve kültéri alkalmazásra nem felelnek meg.

A Smart Ethernet Box biztonságosan köti össze a felügyeleti IP kamerákat a videoszerverrel, és egyetlen kompakt készülékben egyesíti a tápellátást, az Ethernet switchet, a túlfeszültség-védelmet és a csatlakozástechnikát. Számos menedzselési és monitorozási funkció teszi biztonságossá videorendszerének megbízható üzemeltetését.

A Smart Ethernet Box ezenfelül ipari használatra alkalmas kialakítású, és a felhasználó által kényelmesen telepíthető. A falra és oszlopra való szerelésre szolgáló beépített adapter lényegesen leegyszerűsíti és meggyorsítja a telepítést. Így Ön időt takarít meg a tervezés és telepítés során.

Két darab gigabites Ethernet-bővítő kétvezetős vezetékekkel és koaxiális kábelekkel

Gigabites Ethernet-bővítők szélessávú alkalmazásokhoz

Gigabites Ethernet-bővítők Nagy sebességű Ethernet max. 1 km-es távolsághoz

A gigabites bővítők lehetővé teszik a szélessávú gigabites alkalmazásokat tetszőleges kétvezetős vezetéken és koaxiális kábelen keresztül, max. 1 km távolságra. Használja a már meglevő kábeleket a nagy igényeket támasztó Ethernet alkalmazásokhoz, és minimalizálja a beruházási költségeit.

A Power over link (PoL) és Power over Ethernet (PoE) funkciókkal a teljes hálózatot és a csatlakoztatott résztvevőket az adatvezetékeken keresztül lehet tápfeszültséggel ellátni.

Kalapsínre rögzíthető csatlakozás- és kommunikációtechnikai termékek

Moduláris videofelügyeleti megoldás csatlakozódobozba való egyedi komponensekkel

Moduláris megoldás Egyedi alkatrészek az Ön alkalmazási esetéhez

A készre előszerelt Smart Ethernet Box alternatívájaként a Phoenix Contact az összeköttetések és a kommunikáció termékeinek széles spektrumát kínálja – amelyek a kamera és a videoszerver közötti alkalmazásorientált megoldássá kombinálhatók.

Alkalmazza Ön is ipari használatra alkalmas egyes összetevőinket egyedi kameracsatlakozó dobozainak kialakítására, és csatlakoztassa kameráit olyan hatékonyan és robusztus módon saját hálózatához, mint korábban még soha.

Szervizmunkatárs a videofelügyeleti kameránál

Végigkísérjük projektjének meghatározó fázisain

Szerviz és támogatás az Ön videofelügyeleti rendszere számára

Ágazati szakértőink az Ön projektjének bármelyik ciklusában tanácsadással szolgálnak, és szükség esetén átveszik rendszerének műszaki tervezését. A független, akkreditált Phoenix Testlab minden Phoenix Contact összetevőt alaposan megvizsgál.

Kapcsolószekrényeinket a megkövetelt szabványoknak és irányelveknek megfelelően alakítjuk ki és építjük meg. Így biztos lehet abban, hogy kész termékmegoldásaink megfelelnek a legmagasabb igényeknek is.

LinkedIn logó

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Legyen most a közösségünk tagja!

Az ipari kommunikációs hálózatok lehetővé teszik számunkra a terepi adatoknak a vezérlés szintjén keresztül egészen a felhőig való megbízható átvitelét. Industrial Communication and Cyber Security című LinkedIn oldalunkon Ön érdekes információkat találhat a hálózatok rendelkezésre állása, a kiberbiztonság és a távkarbantartás témáiról, valamint sok minden másról. Legyen Ön is a közösségünk tagja!