Forgalomáramlás az autópályán, a közlekedést felügyelő kamerákkal

A forgalomáramlás felügyelete egy svájci autópályán Sikertörténet

A forgalomáramlás felügyeletének célja nemcsak a közúti közlekedés fokozott biztonsága, hanem a forgalom folyamatosságának fenntartása is a megszerzett adatok felhasználásával. Különböző fajtájú érzékelők regisztrálják az időegységenként áthaladó elemek számát. Ezáltal fel lehet ismerni a forgalom növekedését, vagy az építkezéseknél kialakuló torlódásokat.

A közlekedési kamerák lehetővé teszik a forgalomfelügyelet munkatársai számára a közlekedés zavarainak helyszíni felismerését és a megfelelő intézkedések megtételét. A változó közlekedési jelzésekkel különböző információkat, pl. az utazási időket, baleseteket, sebességkorlátozásokat és hasonlókat lehet közölni. Ez elősegíti a zökkenőmentes közlekedést, és ezáltal a környezet védelmét is a kisebb károsanyag-terhelés révén.

Az A8-as autópálya Svájcban

Az A8-as autópálya Svájcban

Átfogó adatok

Az A8-as autópálya fontos keresztösszekötő útvonal a Berni-felvidék és Svájc középső része között. Ez a közúti közlekedés fő ütőere a Brünig-hágó és Luzern környéke között.

A megoldás sarokadatainak rövid áttekintése:

  • Kanton: Obwalden
  • Felállítási hely: az A8-as autópályán Alpnachnál, a 84-es km-nél / táblatartó híd változó szövegű kijelzővel (VSzK)
  • Forgalom: a 2020. évben átlagosan 27 000 jármű/nap
  • Építtető: ASTRA Szövetségi Útügyi Hivatal, Zofingen kirendeltség
  • Üzemeltető: GE X / Zentras területi egység, Emmenbrücke
A táblatartó hídon elhelyezett IP-kamera alulnézete

IP-kamera egy táblatartó hídon, a forgalomáramlás felügyeletére

Alkalmazás

Az A8-as autópálya Hergiswil és Alpnach közötti szakaszán található egy táblatartó híd VSzK-val, amelynek feladata a forgalom befolyásolása. Ezen nagy forgalmú autópálya-szakasz biztonságának növelése érdekében a szakértők szükségesnek ítélték egy kiegészítő IP kamera felszerelését is a forgalomáramlás megfigyelésére.

A Szövetségi Útügyi Hivatal (ASTRA) IP-kommunikációs hálózatán keresztül történő megbízható kapcsolódás garantálására a következő követelményeket kellett kielégíteni:

  • redundáns csatlakozás a BSA GE IP-hálózathoz,
  • legalább IP65 védettség a táblatartó hídon történő alkalmazáshoz,
  • -40 °C és +70 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány,
  • ellenőrzött hőleadás a környezet felé,
  • beépített és felügyelhető túlfeszültség-védelem SNMP vagy syslog alkalmazásával,
  • szabotázskísérletek érzékelése az SNMP vagy syslog riasztásjelzésével.
Smart Ethernet Box egy táblatartó hídon, háttérben az autópálya

Svájci autópályán telepített Smart Ethernet Box

Megoldás

Az R. Brüniger AG tanácsadó és tervezővállalat a Smart Ethernet Box alkalmazását ajánlotta. Itt egy (az IEEE 802.3 bt PoE szabvány szerinti) kültéri Power over Ethernet (PoE) switchről van szó, amelyben a következők találhatók: beépített 100 ... 240 V AC széles tartományú hálózati tápegység, túlfeszültség-védelem, optikai kábelekhez való kábelkifejtő kazetta és 24 V DC kapcsolókimenet a kiegészítő készülékek tápellátására. A Smart Ethernet Box max. négy gigabites PoE és két uplink porttal van ellátva.

A táblatartó hídra egy kiegészítő IP kamerát is felszereltek, amely egy SCX 4POE 2LX típusú Smart Ethernet Boxhoz csatlakozik. A Smart Ethernet Box egy monomódusú üvegszálas optikai kábelen keresztül van a BSA GE IP-hálózatba kötve. Az adatbiztonság érdekében a nem szükséges portok inaktiválva vannak. Abban az esetben, ha az aktív port egy idegen MAC-címet ismer fel, a port biztonságos állapota azáltal garantálható, hogy a rendszer blokkolja az adatcsomagokat, és egy csapdát küld az előre definiált csapdakiszolgálónak.

A tesztelt berendezés mellett döntöttünk, mert:

• a Smart Ethernet Box kicsi, kompakt és fajtánként elkülönített felépítésű,
• a készülék jó IP-védelemmel rendelkezik,
• a villámvédelem már integrálva van benne,
• fedezni tudja max. négy PoE kamera táplálási igényeit,
• az optikai kábelek installálása egyszerű.

Alexander Ackeret, a cégvezetés tagja

Összegzés

A Smart Ethernet Boxnak a forgalomáramlás megfigyelése céljából történt telepítése jelentős mértékben hozzájárul a biztonság fokozásához az adott autópálya-szakaszon. A robusztus házban elhelyezett minden az egyben készülék mostoha környezeti feltételek között is egyértelműen bizonyítja működőképességét.

További információ a témáról
Videofelügyelet a gyáripar és a kézműipar számára

Itt többet megtudhat a videofelügyelet helyes infrastruktúrájáról − amely minden alkalmazáshoz illeszkedik.

A brosúra letöltése most
Robot kamerafejjel