Videofelügyelet alagutakban A nagy áteresztőképességű és biztonságos közlekedési infrastruktúráért.
Az alagutakban futó utak vagy sínpályák különösen veszélyeztetett szakaszainak biztonsága érdekében elengedhetetlen a teljes körű videofelügyelet. Az alagutakban az út kanyarodása vagy a különböző magasságprofilok kihatnak a kamerák telepítési helyére is. A felügyeleti kamerákat általában adott magasságban kell elhelyezni ahhoz, hogy minden járműtípust biztonsággal észleljenek.
Az alagutakban végzett összes szerelési munkához hasonlóan a kamerák felszerelésére is igaz, hogy előnyös, ha az minél kevesebb időt vesz igénybe. A szerelés költséges az alagutakban, mert jellemzően sötét és hideg van, nagy a zaj, és speciális felszerelés szükséges az alagút mennyezetén végzett szereléshez. Utólagos szerelések esetén a közúti közlekedési alagutak igen koszosak is.
A legkorszerűbb közúti alagút a Phoenix Contact technikájával felszerelve
Forgalomfelügyelet alagutakban – a biztonság mindenekelőtt
Eddig a videoészlelést viszonylag kevéssé összetett események, pl. a forgalommal szemben haladók felismerésére alkalmazták. A különböző rendszerek, pl. video-, automatizálási és közlekedéstechnikai rendszerek összekapcsolásával további lehetőségek adódnak. Így a képfeldolgozó rendszerek az adatfeldolgozás gyors fejlődésével egyre intelligensebbé válnak.
Az érzékelőtechnika is rohamléptekben fejlődik, és ma már a belépési oldal megvilágításának vezérléséhez is kamerákat használnak. Így lehetőség van annak megfigyelésére és naplózására, hogy a gépjármű típusa (pl. teherautó vagy személyautó) milyen hatással van a megvilágításra.
Smart Ethernet Box – az integrált megoldás
Integrált megoldás a közlekedés felügyeletéhez
A Phoenix Contact az alagutak kamerás felügyeletéhez megbízható videofelügyeleti megoldást kínál: ez a Smart Ethernet Box. A minden az egyben Smart Ethernet Box egy újonnan kifejlesztett, speciális műanyagból készült házban foglal helyet, ami ellenáll a szennyeződésnek, a gázoknak (pl. szén-monoxid, nitrogén-monoxid, nitrogén-dioxid), valamint az IP65 szerinti vízsugár elleni védettsége miatt az alagutak rendszeres tisztításának is. Az innovatív szerelőadapter lehetővé teszi a gyors szerelést. Ezáltal jelentősen csökken az emelőgépek és állványzatok költsége.
A kameratechnika tekintetében a videofalakhoz és képfeldolgozó munkahelyekhez immár 4K (3840 x 2160 képpont) felbontású monitorok állnak rendelkezésre. Ezáltal ugyanarra a monitorra több adatfolyamot, például négy részre osztott képernyőt lehet teljes felbontással továbbítani. A technika egyre növekvő teljesítőképességével a képfeldolgozás új alkalmazási területei jelennek meg a videotechnikában.