Videofelügyelet a repülőtereken A lehető legnagyobb biztonság fel- és leszállásnál. A nyilvános terek videofelügyelete egyre gyakoribb. A veszélyek fokozódásának tükrében egyre gyakoribbak azok a törekvések, hogy a légijárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó legsérülékenyebb területek védelme érdekében kiterjesszék a repülőterek videofelügyeletét. A videokamerák a videoalapú adatgyűjtés révén ezenkívül jelentős mértékben hozzájárulnak az üzleti folyamatok optimalizálásához.

CCTV videofelügyelet repülőterek kifutópályáin
Videofelügyelet egy repülőtér külső területén

Repülőtér-biztonság a kritikus területek videofelügyeletével

Felügyeleti technika a repülőterek belső és külső területein

A videofelügyelet szerepet kap a repülőtér-üzemeltetés különböző területein: az utazók és a vendégek nyilvános zónáitól a biztonsági területen át az olyan kültéri területekig, mint a forgalmi előtér, a kifutópálya vagy a gurulóút. A videofelügyelet a parkolóházakban és a kötöttpályás közlekedés területén is elengedhetetlen.

A tulajdonképpeni repülőtéri épületekben természetesen felügyelni kell a bejáratokat, a várakozási területeket, sőt a bejelentkező pultokat is, és a kameratechnika segítséget nyújt a folyamatok gyorsításában is. A kamerás felügyelet a biztonsági ellenőrzés területén is automatizált folyamatokkal segíti a biztonsági személyzetet. Ezek a területek a technika telepítése szempontjából viszonylag problémamentesek.

Biztonságtechnika a repülőtér kritikus területei számára

A repülési üzemet befolyásoló rendszerek, vagy a repülésbiztonságot veszélyeztető területek esetében ezzel szemben kritikus szerepe van az időnek. A terület, a kerítések és a területhatárok felügyelete ezért feltétlenül szükséges az üzemeltetéshez. Különösen fontos a központi monitorozás.

A telepítés szempontjából különösen kritikus terület a forgalmi előtér, a kifutópálya és a gurulóút, valamint a felvezetőút. Számos nagy nemzetközi repülőtér a kapacitáshatára felett működik, és ezeknek a területeknek a részleges lezárása hatalmas költséggel jár. Ebből a szempontból a videofelügyelet időtakarékos és egyszerű szerelése vagy utólagos telepítése alapvető fontosságú.

A Smart Ethernet Box belső nézete nyitott véglappal

Smart Ethernet Box – minden egy készülékben

Integrált videofelügyeleti megoldás repülőterek számára

A Phoenix Contact Smart Ethernet Boxa egyetlen kompakt készülékben egyesíti a szokásos standard kalapsínes készülékekkel szerelt csatlakozódobozok funkcióit. Ezáltal Ön időt takaríthat meg a tervezés és a szerelés során. A falra és oszlopra való szerelésre szolgáló beépített adapter lényegesen leegyszerűsíti és meggyorsítja a telepítést. A szokásos telepítéshez képest 70% időt takaríthat meg. Egy további különleges előny: a szabályozott üzem során a karbantartás számára nem elérhető kamerákat a vezérlőközpontból a reboot funkcióval újra lehet indítani.

A Phoenix Contact Smart Ethernet Boxa ezenfelül menedzselhető switcheket is tartalmaz, ezért SNMP alkalmazásával aktív módon integrálható az irányítórendszer felügyeletébe. A kamerahálózatok állapotfelügyeletét is megoldottuk, és a nagy területen szétosztott összetevők a túlfeszültségek ellen védettek.

További információ a témáról
Videofelügyelet a gyáripar és a kézműipar számára

Itt többet megtudhat a videofelügyelet helyes infrastruktúrájáról − amely minden alkalmazáshoz illeszkedik.

A brosúra letöltése most
Robot kamerafejjel