Videofelügyelet a vízgazdálkodásban A legszigorúbb biztonsági szabványokkal.

Vízkivételi torony egy völgyzáró gátnál

A szuverén államok ivóvízellátása már a 60-as évek óta különös jelentőséggel bír. Mindenekelőtt akkor, ha konfliktushelyzetben vannak más országokkal. Más közművállalatokhoz hasonlóan ezek is a kritikus infrastruktúrához tartoznak, amelynek fenntartása és védelme különleges intézkedéseket igényel. A videofelügyelet itt megelőző intézkedésként szolgál.

Ivóvíztároló

Ivóvíztároló

Megfelelő mennyiségű ivóvíz

A vízellátó rendszerek videofelügyelete gyakran bevált eszköz. Az áramellátó hálózatok üzemeltetőivel összehasonlítva éppen a vízellátás decentralizált részeinek hálózatai jellemzően nem redundáns felépítésűek, ezért ezeknek a szakaszoknak döntő jelentőségük van.

Az emelt víztárolók, kútberendezések vagy más műszaki berendezések elleni vandalizmus vagy más jogosulatlan hozzáférés egyre-másra előfordul, és a tettesek a leggyakrabban nincsenek tisztában azzal, hogy valójában mekkora kárt okoznak. Az USA-ban egy ilyen esetet követően kb. 1,43 millió hektoliter (38 millió gallon) ivóvizet kellett leereszteni, ami jelentős anyagi károkkal is járt. A kamerás felügyelettel megvalósított korai figyelmeztető rendszer ezt a bűntényt valószínűleg meg tudta volna akadályozni. Ezért olyan csatlakozástechnikára van szükség, amelyet a terepen lehet szerelni, vandalizmus ellen védett, és sok évig biztonságosan működik.

Csapadékvíz közbenső tárolása egy eső- és árvíztározóban

Csapadékvíz közbenső tárolása

Az eső- és árvízrendszerek megvédése

A videofelügyeleti megoldások a vízkezelés területén is sokszorosan beváltak. Ezenfelül sok országban léteznek stratégiák a szennyvízkezelés felügyeletére is.

A lefolyók, hordalékfogó rácsok, tározómedencék, csatornák és üzemi épületek felügyelete nagy megtakarítási lehetőségeket rejt, mivel nincs szükség költséges ellenőrző bejárásokra, és szükség esetén a megfelelő intézkedéseket már a videofelvétel alapján meg lehet indítani.

A folyamatirányítás élőképes megjelenítése nem csak a központi helyeken jár nagy előnnyel, hiszen a munkatársak így minden kívánt helyről beszerezhetik az adatokat. Ez különösen a készenléti szolgálatok számára jelentős előny, de értékes segítség erős esőzés, áradás vagy szerencsétlenség esetén is.

Smart Ethernet Box nyitott ajtóval

Felügyelettechnika a vízgazdálkodás számára – Smart Ethernet Box

Videofelügyelet Smart Ethernet Box használatával

A megbízható CCTV-infrastruktúra minden alkotóeleme egyetlen készülékben: a Smart Ethernet Box egy minden az egyben készülék, amelyet közvetlenül a kamerákra kell csatlakoztatni. A falra és oszlopra való szerelésre szolgáló beépített adapter lényegesen leegyszerűsíti és meggyorsítja a telepítést. Egyszerűen felpattintani, csatlakoztatni, és már kész is! Így egyetlen kép sem veszhet el.

További információ a témáról
Videofelügyelet a gyáripar és a kézműipar számára

Itt többet megtudhat a videofelügyelet helyes infrastruktúrájáról − amely minden alkalmazáshoz illeszkedik.

A brosúra letöltése most
Robot kamerafejjel