Videofelügyelet a közlekedéstechnikában A forgalomáramlás felügyelete korszerű videotechnika használatával.

Videofelügyelet autópályák mentén

A közlekedéstechnika ma már elképzelhetetlen videofelügyelet nélkül. Ennek legfontosabb célja a fokozott biztonság szavatolása a közlekedés minden résztvevője számára. Ez független attól, hogy vasútvonalakról, autópályákról vagy a közúti forgalom különösen veszélyes területeiről van szó. A videotechnika egyrészt segít megelőzni a túlterheléseket és a forgalmi dugókat, másrészt gyors segítségnyújtást tesz lehetővé defektek és vészhelyzetek esetén.

Ezenkívül ma már a világ számos országában használják károk megelőzésére (pl. magasságellenőrzésre), illetve büntetőeljárások lefolytatására a modern videófelügyeleti megoldásokat. Az ANPR (Automatic Number Plate Recognition; automatikus rendszámfelismerés) és a programozható logikai vezérlők bővítőmoduljaként (AXC F XT ML 1000) alkalmazható mesterséges intelligencia segítségével teljesen új lehetőségek nyílnak a forgalomáramlás elemzésére és optimalizálására. A videotechnika különösen az egyre okosabbá váló városokkal és a különböző alkalmazások és szektorok összekapcsolásával kapcsolatban játszik döntő szerepet.

Út a közlekedéstechnika videofelügyeletével

A forgalomáramlás felügyelete és optimalizálása a korszerű videotechnika alkalmazásával

Távolsági közlekedési installációk optimális védelme

Az autópályák videofelügyelete gyakran nagy távolságokra terjed ki. A Phoenix Contact a hálózattechnika területén a világ élvonalába tartozik, így a távolsági közlekedési installációkhoz is a megfelelő termékeket kínálja.

A Phoenix Contact Smart Ethernet Boxa egy minden az egyben készülék, amelyet közvetlenül a kamerákhoz kell csatlakoztatni, és ideálisan használható forgalomfelügyeletre. A két felszerelési pont közötti maximális távolság megfelelő üvegszálak alkalmazása esetén 80 km körül van. A teljesen menedzselhető („full-managed“) switch technológiának köszönhetően a Smart Ethernet Boxokkal akár gyűrűk is kiépíthetők, ezáltal lehetőség nyílik a redundáns installációra.

Egy vezérlőközpontból irányítva tehát az autópálya mindkét oldalára telepíthető a videotechnika, és egy táblatartó vagy vadátjáró hídon keresztül kiépíthető a gyűrűredundancia. A redundáns felépítés így single point of failure pontot eredményez még több száz kilométeres autópályaszakaszokon is.

Szerelők ellenőrzik egy közlekedésfelügyeleti kamera csatlakozódobozát

Videofelügyeleti kamera felszerelése

A lehető legalkalmasabb a kültéri alkalmazásra

A megbízható videofelügyelet installációinak legalább ugyanazokat a követelményeket kell teljesíteniük, mint magának a kamerának. A kültéri installációkra (pl. az autópálya-menti videofelügyeletre) ez különösen igaz.

A Smart Ethernet Box különösképpen alkalmas kültéri alkalmazásra. A készüléket -40 és +70 °C közötti környezeti hőmérsékletre, valamint 10 és 95% közötti relatív páratartalomra fejlesztettük ki; különleges műanyagból készült robusztus házban kapott helyet, amely öregedésálló, alaktartó és nem lyukad át.

A video-infrastruktúrához a Phoenix Contact rendelkezik továbbá egy ipari felhasználásra alkalmas csatlakozás- és kommunikációtechnikai termékekből álló választékkal is, amelynek tagjai egyedi módon állíthatók össze a kameracsatlakoztató dobozban, és külső környezeti körülmények között is helytállnak.

Smart Ethernet Box nyitott ajtóval

Videofelügyeleti infrastruktúra egyetlen kompakt készülékben

Videofelügyelet Smart Ethernet Box használatával

A közlekedés területére kifejlesztett videofelügyeleti infrastruktúra egyetlen robusztus készülékben: kicsi, kompakt, nagy teljesítőképességű – Ön így kötheti össze biztonságosan felügyeleti kameráit a videoszerverrel.

A falra és oszlopra való szerelésre szolgáló beépített adapter lényegesen leegyszerűsíti és meggyorsítja a telepítést. Egyszerűen felpattintani, csatlakoztatni, és már kész is! Így egyetlen kép sem veszhet el.

További információ a témáról
Videofelügyelet a gyáripar és a kézműipar számára

Itt többet megtudhat a videofelügyelet helyes infrastruktúrájáról − amely minden alkalmazáshoz illeszkedik.

A brosúra letöltése most
Robot kamerafejjel