Videofelügyelet a napenergia-iparban Napsütésben és anélkül is biztonságban. Ahogy egyre nagyobb a telepített napenergiás teljesítmény, úgy szaporodnak a rendszerekhez kapcsolódó bűncselekmények is. A bűnözők azonban nem kizárólag a napelemtáblákat szerelik le, hanem egyre gyakrabban az összekötő kábeleket, sőt az invertereket is elviszik. Az ilyen bűncselekmények gyakran olyan kisebb napenergetikai parkokat érintenek, amelyek a lakott területektől távol helyezkednek el, és nem mindig kielégítő a védelmük a vandalizmus és a lopás ellen.

Energiatermelési célú napenergetikai park
Kisebb napenergetikai mező egy mélyedésben

Jól védett inverterek a saját kivitelezésű épületekben

Napenergetikai park védelme a vandalizmus ellen

Az energiatermelő rendszerek videofelügyelete ma már szabványnak számít. Minden üzemeltető igyekszik meggátolni a területre való jogosulatlan belépést. Ennek érdekében gyakran felügyelik az üzem határait és a belépési pontokat. A napenergetikai mezőkön azonban ritka a maradéktalan felügyelet.

Egy német kisváros napenergetikai parkjának ügyvezetői az energiahozam erős csökkenését tapasztalták. Kiderült, hogy a tolvajok több mint egy tucat invertert egyszerűen levágtak és elvittek. Nem mindig van mód arra, hogy az invertereket saját kis épületben, vagy zárható kapcsolószekrényekben helyezzék el. Az ilyen bűntettek által okozott kár gyakran nagyobb, mint a technika beszerzési költsége.

Ennek alapján a videofelügyeleti rendszer célkitűzése világos: a technikának a teljes területet le kell fednie, és optimálisan védenie kell a vandalizmus és a környezeti hatások ellen.

Kiváló minőségű PTZ kamera

Nagy teljesítményfelvételű kamera

A technikával szembeni követelmények

Mivel a napenergetikai parkok esetében nagy területet kell felügyelni a lehető legkevesebb kamerával, gyakran bólintó és pásztázó (PTZ) kamerákat alkalmaznak.

A betörésjelző tartalmazhat kerítésérzékelőt, ellenálláshuzalokat, betörésjelző érzékelőket, panelletépés-biztosítókat, fénysorompókat és további berendezéseket, amelyeket jellemzően a hálózaton keresztül a videofelügyeletre lehet csatlakoztatni. Előnyt jelent, ha a csatlakozástechnika megfelelő hálózati teljesítményt használhat, és a PoE-ellátás a nagy fogyasztású PTZ-kamerák számára is megfelelő tápellátási tartalékot biztosít.

Smart Ethernet Box nyitott ajtóval

A videofelügyeleti kamera csatlakoztatásához szükséges minden eszköz egyetlen kompakt készülékben

Minden az egyben készülék napenergiás rendszerek videofelügyeletéhez

A Phoenix Contact Smart Ethernet Box egysége mindezeket a jellemzőket egyetlen készülékben egyesíti, amelyet közvetlenül a kamerákhoz kell csatlakoztatni.

A robusztus ház a kültéri használat összes követelményét teljesíti. Egyszerűen a szerelőadapterrel felpattintani, csatlakoztatni, és kész!

Ezenkívül a saját igényeinek megfelelő napenergiás csatlakozódobozokkal is támogatjuk Önt.

További információ a témáról
Videofelügyelet a gyáripar és a kézműipar számára

Itt többet megtudhat a videofelügyelet helyes infrastruktúrájáról − amely minden alkalmazáshoz illeszkedik.

A brosúra letöltése most
Robot kamerafejjel