Sikertörténet: videofelügyelet a Lucas Oil Stadiumban A Phoenix Contact Industrial Wireless Ethernet technológiája
A mozgatható építészeti megoldásokra szakosodott Uni-Systems vállalatnak szüksége volt a kamerák és az irányítóközpont közötti egyértelmű kommunikációra a Lucas Oil Stadiumban, amely az Indianapolis Colts otthona. Az alkalmazás helye a stadion nyitható teteje és hat elemből álló mozgatható ablakfala.
A létesítmény különböző helyein több Phoenix Contact Industrial Wireless Ethernet rádiós modult telepítettek annak érdekében, hogy lehetővé váljon a megbízható és pontos kommunikáció.
Az Uni-Systems ügyfélprofilja
Az Uni-Systems több, mint 40 évvel ezelőtt kezdett el a mozgatható építészeti megoldásokkal foglalkozni, eleinte a légiközlekedés és az űrhajózás számára, de nemrég kiterjesztette tevékenységét a sport és a szórakoztatás területére is.
A vállalat több mozgatható tetőt szállított már Észak-Amerika számos stadionprojektje számára. Az Uni-Systems tapasztalata öt nagy stadionprojektben is érvényesült, ezek az University of Phoenix, a Minute Maid Park, a Reliant Stadium, a Lucas Oil Stadium és a Dallas Cowboys új stadionja.
Körsugárzó antenna
Alkalmazás
A Lucas Oil Stadium az NFL-ben szereplő Indianapolis Colts otthona. A stadion nyitható teteje korszerű felépítésű, és hat elemből álló mozgatható ablakfal is található benne.
A következő nehézségekkel kellett szembenézni:
- két mozgatható tetőelem egyenként négy kamerával, amelyek egymástól több, mint 180 méter távolságra vannak,
- az ablakfalelemek egy változtatható frekvenciájú hajtással (VFD) és egy I/O modullal vannak felszerelve, amelyek gyors és megbízható kommunikációt igényelnek az irányítóközponttal,
- a stadion acélból készült hordozó szerkezete és az ablakfal leárnyékolta a kamerák és az irányító rendszer közötti videojeleket, illetve a kamerák egymás közötti videojeleit,
- nem lehetett egyetlen helyen elhelyezni a mind a hat ablakfallal folytatott kommunikációra szolgáló fixen telepített rádiós modult, miközben a tető és a falelemek is mozgásban vannak.
A Lucas Oil Stadium mozgatható fala kívülről nézve
Megoldás
A tetőelemen elhelyezett kamerákkal való egyértelmű kommunikáció létrehozásához egy 10 dBi nyereségű körsugárzó antennával ellátott fő kültéri rádiós modult telepítettek a két kinyíló tetőelem közötti álló szerkezetre, közvetlenül egy vonalban a két tetőelemen található kamerapárral. Az IP54 besorolású Industrial Wireless Ethernet rádiós modulokat az 5 GHz-es frekvenciájú átvitelre állították be, mivel ebben a sávban kevesebb a zavaró jel.
A falelemek problémájának megoldásához minden egyes elemre egy kalapsínre szerelhető rádiós modult és egy külön 10 dBi nyereségű körsugárzó antennát szereltek fel, így tehát összesen nyolc ipari Ethernet rádiós modul vezérli a hat falelemet. Két helyhez kötött rádiós modul kommunikál az egyes elemekre szerelt mozgó rádiós modulokkal.
A Phoenix Contact Ethernetes rádiós moduljaival vezérelt mozgatható tető szerkezete
Összegzés
A Phoenix Contact ipari Ethernet rádiós megoldása sikert hozott az Uni-Systems számára a Lucas Oil Stadiumban. A mozgatható fal egyszerű, pontos és megbízható módon továbbítja az adatokat anélkül, hogy közben a rálátás megszűnne, és a fixen lefektetett kábelezés által okozott nehézségek sem állnak fenn. A mozgatható tető megbízhatóan felügyelhető adatfolyamos videoátvitellel (streaming), így a problémák felismerhetők és megakadályozhatók. A tető durva felbontású képe megnézhető az adatfolyamos videoátvitelen keresztül anélkül, hogy valakinek veszélyes helyzetbe kellene kerülnie a manuális ellenőrzéshez.
Az Industrial Wireless Ethernet technológia lehetővé tett kiegészítő felügyeleti és vezérlési funkciókat is, amelyek a szokásos fixen lefektetett kábelezéssel nem lettek volna megvalósíthatók.