Munkatárs egy zsiliprendszerben

Vízi utak videofelügyelete A kihívások kezelése sok objektum esetén

A németországi szövetségi vízi utak hálózatának hossza kb. 7300 km. A hajózásnak igen nagy gazdasági jelentősége van. Így például a teljes interkontinentális árucsere több mint 90 %-át a tengeri hajózás bonyolítja le.

A vízi utak szükséges biztonságának és zökkenőmentes üzemelésének biztosítása érdekében a zsilipek és hajóemelő létesítmények már ma is sok helyen videofelügyeleti rendszereket használnak.

Zsiliprendszer bejárata toronnyal

Korszerű zsiliprendszer

Fokozódó automatizálás

A belvízi útvonalakon csak Európában kb. 1,2 millió műszaki berendezés üzemel, mint például zsilipek, védművek és gátak. Becslések szerint a következő években számos zsilip automatizálása fog megtörténni.

Az ez után részben önállóvá váló műszaki létesítmények zökkenőmentes üzemeléséhez kulcsfontosságú és elkerülhetetlen lesz a megbízható videofelügyeleti rendszerek alkalmazása. A zsilipek és védművek sok helyen már ma is el vannak látva korszerű videotechnikával, de a létesítmények túlnyomó része a kisebb és ritkábban használt vízi utakon van.

Az árucsere szempontjából elengedhetetlen ezeknek az akadályoknak a mielőbbi elhárítása. A Szuezi csatornában 2021 márciusában történt katasztrófa világosan megmutatta, hogy a nagy forgalmú vízi átjárók problémái milyen katasztrofális hatással lehetnek a szállítási láncokra.

Szervizmunkatárs a vezérlőközpontban a számítógép előtt

Diagnosztikai és riasztási funkciók felügyelete a vezérlőközpontban

Monitoring, jelzés és megelőzés

A többi közlekedési úthoz hasonlóan a hajózható vízi utak esetében is nagy földrajzi kiterjedésű hálózatról van szó. A döntő az, hogy a rendszerben fellépő üzemzavarokat a teljes mértékben menedzselt hálózattechnikának köszönhetően azonnal és pontosan fel lehet ismerni a vezérlőközpontban.

Többek között a következő adatok gyűjtése történik meg:

  • Teljesítményigény és a PoE végkészülékek zökkenőmentes üzemelése
  • PoE résztvevők, pl. IP-kamerák automatikus visszaállítása
  • A rendszer üzemideje és a pontos rendszeridő
  • Eseménynaplózás az eseménytáblázatban, CSV adatállományként
Smart Ethernet Box nyitott elülső fedéllel

Vízi utak felügyeleti technikája – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Megbízható infrastruktúra a vízi utak videofelügyeletéhez

A megbízható CCTV-infrastruktúra minden alkotóeleme egyetlen készülékben: a Smart Ethernet Box egy minden az egyben készülék, amelyet közvetlenül a kamerákra kell csatlakoztatni. A falra és oszlopra való szerelésre szolgáló beépített adapter lényegesen leegyszerűsíti és meggyorsítja a telepítést.

Egyszerűen felpattintani, csatlakoztatni, és már kész is! Így gondoskodhat a vízi utak és zsilipek nagyobb biztonságáról.

Smart Ethernet Box mint intelligens kültéri switch

A Smart Ethernet Box intelligens kültéri PoE switchként használható az automatizálási megoldásokban. Az integrált és teljesen menedzselt hálózat redundáns architektúrák felépítését teszi lehetővé, és ugyanígy egyszerűen bővíthető távvezérlési termékekkel is. A topológia egy igen nagy rendelkezésre állású automatizálási megoldást mutat biztonsági megoldással együtt.

Topológia: Smart Ethernet Box mint intelligens kültéri switch

Smart Ethernet Box a zsilipek automatizálásában