A jelzőrendszer diagnosztikai és felügyeleti funkciójával a jelzőberendezés számos diagnosztikai és állapotinformációját el lehet érni. Így az aktuális értékek, mint pl. a fénykibocsátó diódák fényereje, árama, feszültsége és állapota, valamint a lámpára ható környezeti fényerő is folyamatosan szem előtt vannak. A jelzőrendszer rendelkezésre állása átláthatóbbá válik. Mivel a karbantartást csak igény szerint kell elvégezni, hosszú távon csökkennek a karbantartási és energiaköltségek.
Ha a létesítményben zavar áll elő, a jelzőrendszer minden vonatkozó adatot rendelkezésre bocsát. A kikötői hatóságoknak vagy a zsilipüzemeltetőknek lehetőségük van a jelzőlámpák diagnosztizált adatainak biztonságos archiválására is. Így a gépekről szóló irányelvnek megfelelően mindig bizonyítani tudják, hogy milyen időpontban milyen jelzések voltak aktívak.