Sikertörténet: videofelügyelet a SpotterRF-nél Az elektromos hálózat védelme támadások ellen.
A fontos infrastruktúrák fizikai támadások elleni védelme egyre fontosabb. A SpotterRF kompakt radarrendszereinek segítségével a biztonsági munkatársak a nap 24 órájában, bármilyen időjárási viszonyok között is 100 százalékos lefedettséget biztosítanak a megfigyelt területeken.
A SpotterRF összefogott az IndustrialENET és a Phoenix Contact vállalatokkal abból a célból, hogy javítsa legújabb felügyeleti célú kompakt radarrendszerének megbízhatóságát. Ismerje meg Ön is, hogyan gondoskodnak ezek a vállalatok közösen arról, hogy a fontos infrastruktúrákat védő felügyeleti rendszereknél sose szűnjön meg a tápellátás vagy a kommunikációs kapcsolat.
Ügyfélprofil, SpotterRF
A SpotterRF szabadalmaztatott CSR rendszerei (Compact Surveillance Radar Systems) lehetővé teszik a fontos alállomások körkörös védelmét, ami túlmegy a létesítmények bekerítésén. A CSR egy kisméretű radarkészülék, amelyet Ön akár a kezébe is vehet. Eredetileg a katonai elitalakulatok számára fejlesztették ki, de mostantól az energiaellátás biztonsági szakemberei is beszerezhetik. A SpotterRF kompakt radarrendszerei garantálják, hogy a biztonsági munkatársak a nap 24 órájában, akármilyen időjárási körülmények esetén is 100 százalékban láthassák a megfigyelt területeket.
A SpotterRF már évek óta szorosan együttműködik az IndustrialENET céggel, előnyben részesített csatornapartnerei egyikével. Az IndustrialENET egyben a Phoenix Contact rendszerintegrátora is. Az IndustrialENET szakterülete a hálózati és IP-videofelügyeleti megoldások szállítása intelligens közlekedési rendszerekhez és fontos infrastrukturális projektekhez. A vállalat olyan első osztályú beszállítókkal működik együtt, mint a SpotterRF és a Phoenix Contact, annak érdekében, hogy plug and play rendszerű komplett megoldásokat szállíthasson. Az IndustrialENET és a Phoenix Contact a SpotterRF partnerségével egy tökéletesített interfészpanelt fejlesztett ki, amely széles hőmérséklet-tartományban képes működni, rugalmas és kisméretű, ára pedig megfelel az OEM piac viszonyainak. A projekt a Phoenix Contact gyártóberendezésein és gyártási szaktudásán alapult, és profitált mind az IndustrialENET, mind a Phoenix Contact rendszerárképzéséből, illetve mindkét cég mérnökeinek műszaki támogatásából.
Az új interfészpanel megnövelt megbízhatósága bizonyosságot ad a közművállalatoknak
A nagy biztonság megbízhatóságot követel meg
A közművállalatok és más felelős intézmények új lehetőséget keresnek arra, hogy távoli telephelyeik felügyeletét javíthassák. Ezenkívül be kell tartani új törvényi előírásokat is, mint pl. a NERC-CIP-014-1, amelyek alapján az illetékeseknek intézkedéseket kell tenniük arra, hogy megfelelő védelemben részesítsék az áramtermelő és -átviteli rendszereket a fizikai támadások ellen.
A létesítmények környékén elhelyezett videokamerák fontos lépést jelentenek, de a közművállalatnak azt is garantálnia kell, hogy a rendszer folyamatosan rendelkezésre áll, és szolgáltatja a szükséges adatokat. A SpotterRF és az IndustrialENET cégek már egy korábbi felügyeleti rendszernél is együttműködtek, de javítani akarták a rendszer tápellátásának megbízhatóságát, hogy ezzel is támogathassák ügyfeleiket a NERC-CIP-014-1 előírásainak betartásában.
Ezek a panelek tömített házakban vannak elhelyezve a terepen az alállomások környékén, és elhelyezésük miatt széles hőmérséklet-tartományban kell üzemelniük. Sok helyen erős elektromágneses zavarbehatások is vannak, amelyek a jelek megszakadásához vagy kieséséhez vezethetnek.
Eredetileg a SpotterRF hagyományos módon gyártotta a paneleket: megrendelték az egyes alkatrészeket, az áramköri lapokat házon belül gyártották, és saját maguk végezték a gyári átvételi vizsgálatokat és a minőségbiztosítási vizsgálatokat is. A panelek gyártása mindazonáltal nem a SpotterRF speciális szakterülete. A panelek gyártására fordított idő és munka megfosztotta a csapatot attól, hogy fő kompetenciájára összpontosíthasson ‒ ez pedig a radarrendszerek gyártása.
A Phoenix Contact panelje jó megoldásnak tűnt a SpotterRF számára. Ez tovább javítja a teljes rendszer összesített rendelkezésre állását, és lehetővé teszi a SpotterRF radarjainak megvédését a túlfeszültségektől és a tápellátás megszakadásaitól. A terepi kiesések száma is jelentősen csökkent ennek a megoldásnak köszönhetően.
A szabadalmaztatott Compact Surveillance radarrendszerekkel a SpotterRF gondoskodik az ország fontos elektromos alállomásainak körkörös biztonságáról, ami túlmegy a létesítmények bekerítésén.
Nagy rendelkezésre állású vevőspecifikus panel
„A SpotterRF C20D és C40D modell azon folyamatos törekvésünk eredménye, hogy javíthassuk partnereink és vevőink környezeti biztonságát”, mondja Logan Harris, a SpotterRF CEO-ja. „Az IndustrialENET által kifejlesztett új interfészpanel lehetővé teszi a vevők számára a SpotterRF radarok gyors bekötését, valamint azok jobb megvédését rossz időjárási körülmények esetén is a tápellátó és kommunikációs vezetékeken becsatolódó túlfeszültségek ellen.”
Az új panel az IndustrialNET technológiáját és a SpotterRF radarokat a robusztus kamerákkal egyesíti annak érdekében, hogy mostoha körülmények között is meg lehessen védeni a hidakat, alagutakat és elektromos alállomásokat.
A megoldás rendszerszinten integrálja a Spotter radartechnikáját és az ipari kivitelű kamerákat. A radarrendszer képes az objektumokat minden távolságból és bármilyen környezeti feltételek között megbízhatóan felismerni és követni, illetve a kamerákat úgy vezérelni, hogy a kezelő vizuálisan átláthassa a helyzetet. A széles dinamikatartománynak és az ún. Starlight technológiának köszönhetően a kamerák alkalmasak arra, hogy éjjel-nappal megjelenítsék az összes optikai részletet. A kamera ezenkívül infravörös megvilágítást ad, ami lehetővé teszi a környezeti fény hiányában is a tiszta képet, akár 365 méter távolságból is. Ez a SpotterRF radartechnológiájával kombinálva csökkenti a telepítési költségeket és a szükséges kamerák számát.
A C40D típus ugyanakkora területet képes lefedni, mint 20 rögzített hőkamera. Esőben, ködben és hóesésben is megbízhatóan működik, és követi a 90 fokos látómezejében tartózkodó összes mozgó célpontot, futó emberek esetében max. 600 méter távolságig. A C40D készülék tömege kisebb, mint 700 gramm, ezért könnyen felszerelhető meglevő szerkezetekre, például oszlopokra, kerítésekre vagy fákra. Power over Ethernet switch-ekkel egyszerűen beköthető meglevő Ethernet hálózatokba, így sokféle alkalmazási esethez használható, ilyenek pl. az olajkutak, vegyi létesítmények, alállomások, energetikai létesítmények, mobiltelefonos adóberendezések és bányák. A C20D és C40D modellek megfelelnek az RoHS előírásainak, és kiállták a CE vizsgálatokat is.
A telepítés és a beállítás további optimalizálása érdekében az átdolgozott SpotterRF C20D és C40D radarok kiegészítő zárlat, túlfeszültség és hibás csatlakoztatás elleni védelemmel vannak ellátva. A Phoenix Contact tápellátással kapcsolatos szakértelme garantálja azt, hogy a rendszer szélsőséges körülmények között is jól működjön.
Robusztus kamera védi a hidakat, alagutakat és elektromos alállomásokat, mostoha körülmények között is
Összegzés
A Phoenix Contact és IndustrialENET cégekkel folytatott együttműködésnek köszönhetően a SpotterRF összpontosíthatta figyelmét egyrészt radarrendszerei minőségére, másrészt arra, hogy vevőinek egyidejűleg üzemkész installációt és árammenedzsmentet szállítson radarjaihoz, kameráihoz és más termékeihez. A felhasználónak csupán fel kell szerelnie a kapcsolószekrényt az oszlopra, valamint be kell kötnie a tápellátás és a kommunikációs hálózat kapcsait − az árnyékolt ház minden más feladatot átvesz.
„Ez az új panel megfelel a nagy rendelkezésre állású videofelügyeletet magukba foglaló kritikus hálózati rendszerek rendelkezésre bocsátására vonatkozó magas követelményeinknek”, közölte Jon Amack villamosmérnök, az IndustrialENET elnöke. „A Phoenix Contact első osztályú gyártási erőforrásai révén a SpotterRF termékei által nyújtott legmagasabb védelmi színvonalat nagyon versenyképes árakon tudjuk kínálni.”
A SpotterRF jelentős mértékben csökkenti az ismétlődő támadások kockázatát, amit idáig az elektromos ágazat kénytelen volt elviselni. Az új interfészpanel megnövelt megbízhatósága még több bizonyosságot ad az elektromos ellátó létesítmények üzemeltetőinek arra nézve, hogy felügyeleti rendszereik a legszigorúbb alkalmazási körülmények között is jól működnek.