Napkövetés

Napkövető rendszerek

A Nap optimális kihasználása

Követő rendszereivel kövesse a lehető legjobban a Nap állását, és növelje a hozamát.

A napelemes panelek hozamát egy- vagy kéttengelyű követő rendszerekkel lehet optimalizálni. Pontos napkövetés esetén a napelemcellák úgy állnak, hogy a napsugarak mindig merőlegesen essenek rájuk.

Ezzel biztosítható az optimális energiatermelés. A rendszer állapotának folyamatos felügyelete ehhez döntő jelentőségű. A Phoenix Contact szoftverével és hardverével hatékony és megbízható monitoringrendszert lehet a napkövető parkhoz kialakítani.

Előnyei

  • Gyors üzembe helyezés webböngészővel és funkcióblokk-könyvtárakkal
  • Távoli hozzáférés a napkövető parkhoz Etherneten és mobiltelefon-hálózaton keresztül
  • A napelemmodulok optimális motorhajtású beirányzása a számított napállás alapján

Hajtásszabályozás

Kisvezérlő az alkalmazásban  

Vezérlők a napkövető rendszerek pontos beirányzásához

Az integrált Modbus interfésszel ellátott kisvezérlők optimálisak a követő rendszerek vezérléséhez.

A léptetőmotor meghajtás és a frekvenciaváltó kiegészítő modulok nélkül közvetlenül csatlakoztatható. A pozícióérzékeléshez analóg vagy inkrementális bemeneti csatornákat lehet használni.

Napkövetés

Hibrid motorindító az alkalmazásban  

A napkövetéshez legalkalmasabb hosszú élettartamú motorkapcsolók

A napelemmodulok mozgatásához a hibrid motorindító négy funkciót kínál: jobbra forgás, balra forgás, motorvédelem és vészleállítás.

A mechanikus védőrelékhez képest a motorindító jelentősen hosszabb élettartamú, helytakarékos és gyorsan vezetékezhető.

Funkcióblokk-könyvtárak

Funkcióblokk-könyvtárak  

Összetett funkcióblokkok a napállás kiszámításához is

A Phoenix Contact kész funkcióblokkokat tartalmazó bőséges könyvtárat kínál. Talál bennük többek között komplex blokkokat a Nap állásának DIN/NREL algoritmusokkal való kiszámításához és a fotovillamos napkövetők vezetéséhez.

Így garantálható, hogy a fotovillamos modulok minden nap- és évszakban optimálisan követik a Nap állását, és maximális energiát szolgáltatnak.

Napkövető rendszerek hatékony vezérlése és szabályozása

A fotovillamos modulok célzott irányításával növelje fotovillamos rendszerének energiatermelését.

Napelemes napkövető rendszer vezérlése  

Napkövető rendszerek optimalizálása a fotovillamos panelek hozamának folyamatos felügyeletével

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Napkövető rendszerek mozgatása

Az ipari megoldások optimális hozamot biztosítanak