Túlfeszültség-védelem tetőre szerelt fotovoltaikus rendszerekhez Ismerje meg az Ön alkalmazása tekintetében optimális túlfeszültség-védelmet.

Személy egy tetőre szerelt fotovoltaikus rendszerben, középen nyitott generátor-csatlakozódobozzal

Kihívás


Tetőre szerelt rendszer felülről

A hozamvesztések és a nagy javítási költségek elkerülése

A tervezett amortizációs időszakok túllépésének elkerülése érdekében el kell kerülni a hosszú kiesési időket és a nagy javítási költségeket. A villámcsapások és túlfeszültségek azonban jelentős károkat okozhatnak a létesítményben. A túlfeszültség-védelmi koncepció ezért rendkívül fontos a tetőre szerelt fotovoltaikus rendszerek zavartalan üzemeléséhez. A koncepciónak tartalmaznia kell az inverter, a PV-modulok és külső villámvédelmi rendszerrel ellátott tetőre szerelt fotovoltaikus rendszerek esetében magának az épületnek a védelmét.

Két villanyszerelő egy tetőre szerelt fotovoltaikus rendszeren megy át

Szabványos követelmények

A szabványok hatékony eszközt jelentenek a minőség, a hatékonyság és a biztonság eléréséhez. A tetőre szerelt fotovoltaikus rendszerek esetében két szabványra kell összpontosítani:

  1. HD-60364-7-712 a fotovoltaikus rendszerek tervezéséhez és létesítéséhez
  2. EN 62305-3 Bbl 5 a villám- és túlfeszültség-védelem kiválasztásához és létesítéséhez

Milyen követelményeknek kell megfelelniük a tetőre szerelt rendszerekre vonatkozó túlfeszültség-védelmi koncepcióknak? A következő, az EN 62305-3 Bbl 5 szerinti értelmezés segítséget nyújt:

Épület külső villámvédelem nélkül
Külső villámvédelemmel ellátott épület – az elválasztó távolság be van tartva
Külső villámvédelemmel ellátott épület – az elválasztó távolság nincs betartva
Épület külső villámvédelem nélkül

  • DC 2 beépítési hely egyenáramú túlfeszültség-védelem a PV-modulok közelében: T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék
  • DC 1 beépítési hely egyenáramú túlfeszültség-védelem az inverter közelében: T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék, ha a DC 1 és az inverter közötti vezeték hossza >10 m
  • AC 2 beépítési hely váltakozó áramú túlfeszültség-védelem az inverter AC oldalán: T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék, ha az AC 1 és AC 2 közötti vezeték hossza >10 m
  • AC 1 beépítési hely váltakozó áramú túlfeszültség-védelem a főelosztóban: T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék

Külső villámvédelemmel ellátott épület – az elválasztó távolság be van tartva

  • DC 2 beépítési hely egyenáramú túlfeszültség-védelem a PV-modulok közelében: T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék
  • DC 1 beépítési hely egyenáramú túlfeszültség-védelem az inverter közelében: T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék, ha a DC 1 és az inverter közötti vezeték hossza >10 m
  • AC 2 beépítési hely váltakozó áramú túlfeszültség-védelem az inverter AC oldalán: T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék, ha az AC 1 és AC 2 közötti vezeték hossza >10 m
  • AC 1 beépítési hely váltakozó áramú túlfeszültség-védelem a főelosztóban: T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék

Külső villámvédelemmel ellátott épület – az elválasztó távolság nincs betartva

  • DC 2 beépítési hely egyenáramú túlfeszültség-védelem a PV-modulok közelében: T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék
  • DC 1 beépítési hely egyenáramú túlfeszültség-védelem az inverter közelében: T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék
  • AC 2 beépítési hely váltakozó áramú túlfeszültség-védelem az inverter AC oldalán: T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék
  • AC 1 beépítési hely váltakozó áramú túlfeszültség-védelem a főelosztóban: T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék

Generátor-csatlakozódobozok
Termékáttekintés

Tekintse át a tetőre szerelt rendszerekhez való, beépítésre kész és azonnal csatlakoztatható generátor-csatlakozódobozok termékkínálatát, és találja meg az Ön alkalmazásához megfelelő generátor-csatlakozódobozt.

Találja meg a megfelelő terméket
Két villanyszerelő beszélget egy tetőre szerelt fotovoltaikus rendszer részei között

Megoldás


Generátor-csatlakozódoboz tetőre szerelt fotovoltaikus rendszer előtt

Generátor-csatlakozódobozok fotovoltaikus rendszerekhez

Ezekre a kihívásokra adott válaszként megbízható generátor-csatlakozódobozokat kínálunk előszerelt rendszermegoldásokkal, amelyek megvédik a tetőre szerelt fotovoltaikus rendszerek inverterét közvetlenül az egyenfeszültségű bemenetek előtt. A rendszer a becsatolt túlfeszültségeket közvetlenül a testpotenciálra vezeti le.

Önnek nyújtott előnyök

  • Sokféle inverter védelme az egyenfeszültségű bemenetek előtt a széles termékválasztéknak köszönhetően
  • Gyors telepítés és üzembe helyezés az előre konfekcionált generátor-csatlakozódobozoknak köszönhetően
  • A villámvédelmi potenciálkiegyenlítő vezető egyszerűsített csatlakoztatása a generátor-csatlakozódoboz elegendő csatlakozási lehetőségének köszönhetően
    [x]- A fotovoltaikus ágak karbantartásmentes csatlakoztatása SUNCLIX vagy direkt rugós csatlakozástechnikával

3 lépésben a megfelelő generátor-csatlakozódobozhoz:

Villanyszerelő munka közben
Villanyszerelő munka közben
Villanyszerelő munka közben
Villanyszerelő munka közben
Villanyszerelő munka közben

A megfelelő generátor-csatlakozódoboz kiválasztásánál a használandó inverterre vonatkozó következő kritériumok a meghatározóak:

  • MPP-követők száma
  • Ágak száma MPP-követőnként
  • Maximális áram MPP-követőnként

Villanyszerelő munka közben

A megfelelő generátor-csatlakozódoboz kiválasztásakor lényeges, hogy az épületen található-e külső villámvédelem, vagy sem:

Külső villámvédelem nélküli épületek:

  • T2 típusú túlfeszültség-korlátozó elegendő

Külső villámvédelemmel ellátott épületek:

  • T2 típusú túlfeszültség-korlátozó, ha az „s“ elválasztó távolság betartható
  • T1 típusú túlfeszültség-korlátozó (vagy T1/T2 kombinált levezető), ha az „s“ elválasztó távolságot nem lehet betartani

Villanyszerelő munka közben

A generátor-csatlakozódobozok megfelelő csatlakozástechnikájának kiválasztása befolyásolja a berendezés hatékonyságát, biztonságát, élettartamát és könnyű karbantarthatóságát. Itt két lehetőség közül lehet választani.

  • SUNCLIX dugaszolható csatlakozók
  • Kábeltömszelence direkt rugós technológiával

Bővebben a fotovoltaikához használható csatlakozástechnikáról
Villanyszerelő munka közben

A fenti irányadó kérdések megválaszolásával a terméklista oldalán található szűrőfunkcióban Ön is gyorsan és könnyen megtalálhatja a megfelelő terméket. A termékkör szűkítésének fő szűrési kritériumai a következők:

  • Támogatott MPP-követők száma
  • Ágak száma (MPP-követőnként)
  • Levezetőosztály az IEC szerint
  • Vezetékbevezetés módja

Ha vannak további követelmények (pl. DC terhelésmegszakító kapcsolók, biztosítók), akkor ezeket a lehetőségeket is korlátozni lehet a szűrésben. Ez segít Önnek az egyedi megoldás gyors megtalálásában.

Különleges tipp: kompatibilitáskeresőnk segítségével mindössze három lépésben megtalálhatja a megfelelő generátor-csatlakozódobozt az alkalmazott inverteréhez.

Ugrás a fotovoltaikus rendszerekhez való generátor-csatlakozódobozokhoz

Fontos információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Villanyszerelők beszélgetés közben

Átfogó GYIK-területünkön sok további izgalmas segítségnyújtás található a PV-rendszerek túlfeszültség-védelméről és a generátor-csatlakozódobozok használatáról. Itt részletes válaszokat és hasznos információkat találhat, amelyek segítik Önt a projektjei tervezésében és megvalósításában.

Generátor-csatlakozódobozaink tipikus felépítése

Interaktív kép: Összeállítás a generátor-csatlakozódobozokról
Az ágak összefogása
Az egyes ágak belső párhuzamos kapcsolással történő összefogása például segíthet a PV-rendszer telepítési költségeinek csökkentésében.
Az ágak összefogása
A PE és a PV-rendszer villámvédelmi potenciálkiegyenlítésének bekötése
Megoldásaink két PE csatlakozási ponttal vannak ellátva: egy a beépített túlfeszültség-védelmi készülék védővezetőjéhez, és opcionálisan egy másik az üzemi földelőhöz, a PV-rendszer villámvédelmi potenciálkiegyenlítéséhez való.
A PE és a PV-rendszer villámvédelmi potenciálkiegyenlítésének bekötése
DC túlfeszültség-védelem
A Phoenix Contact kiváló minőségű túlfeszültség-védelmi készülékei védelmet nyújtanak a villámcsapások és a túlfeszültségek hatásai ellen. Ezek T1 vagy T2 típusú túlfeszültség-korlátozóként kaphatók.
DC túlfeszültség-védelem
Motoros DC terhelésmegszakító (tűzoltókapcsoló)
A generátor-csatlakozódobozok egy része motoros DC terhelésmegszakítókkal, más néven tűzoltókapcsolókkal van felszerelve. Ezek a kapcsolók lehetővé teszik azt, hogy tűz esetén az épület egyenáramú vezetékeit gyorsan és egyszerűen terhelésmentes állapotba lehessen kapcsolni. Itt megtalálja az összes elérhető termék listáját.
Ugrás a terméklistához
Motoros DC terhelésmegszakító (tűzoltókapcsoló)
Kézi DC terhelésmegszakítók
A kézi DC terhelésmegszakító kapcsolók lehetővé teszik a fotovoltaikus ágak biztonságos leválasztását karbantartás vagy javítás esetén. Itt megtalálja az összes elérhető termék listáját.
Ugrás a terméklistához
Kézi DC terhelésmegszakítók
Fotovillamos biztosítók
Ha biztosítók használatára van szüksége, akkor itt talál egy terméklistát az összes elérhető termékkel.
Ugrás a terméklistához
Fotovillamos biztosítók
Generátor-csatlakozódoboz terhelésmegszakító kapcsolóval

Automatikus lekapcsolás a tűzoltósági terhelésmegszakító kapcsolónak köszönhetően

A tetőre szerelt fotovoltaikus rendszerek úgynevezett tűzoltási terhelésmegszakító kapcsolóira vonatkozóan nincs általános előírás, de a tűzvédelmi szervezetek és a biztosítók mégis egyre gyakrabban ajánlják ezek használatát. A fő cél az, hogy használatuk esetén a fotovoltaikus ágakat a PV-modulokhoz a lehető legközelebb eső helyen „automatikusan“ terhelésmentes állapotba lehessen kapcsolni. Ez minimálisra csökkenti a tűzoltók és más résztvevők kockázatát. A biztonságos tűzoltás garantálható.

Függetlenül attól, hogy az épület fel van-e szerelve PV-rendszerrel vagy sem, a tűzoltási munkálatok megkezdése előtt az érintett területen el kell végezni a feszültségmentesítést. Ez történhet például a főkapcsoló működtetésével vagy a biztosítók eltávolításával. Ez az eljárás megszakítja a generátor-csatlakozódobozban elhelyezett motoros terhelésmegszakító kapcsolók tápellátását is, ami „automatikusan“megszakítja az épület egyenáramú vezetékeit. További előny a terhelésmegszakító kapcsoló motoros visszakapcsolása. A szándékos, nem szándékos vagy áramkimaradás által okozott lekapcsolások nem vezetnek költséges szervizlátogatásokhoz, mivel a terhelésmegszakító kapcsolók motorizált módon visszakapcsolnak az újraindításkor.

Elérhetőség


Fénykép emberekről
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
Termékmenedzsment
Szívesen segítünk Önnek a PV-rendszeréhez megfelelő generátor-csatlakozódoboz kiválasztásában.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)


DC terhelésmegszakító

Mikor van értelme DC terhelés-megszakító kapcsolót használni?

A DC terhelésmegszakító kapcsoló minden PV-rendszerben kötelezően elő van írva, mivel hozzájárul a biztonsághoz és a könnyű karbantarthatósághoz. A kapcsolatokat csak terhelésmentes állapotban lehet biztonságosan bontani. A terhelésmegszakító kapcsolók gyakran az inverterbe vannak beépítve, de hosszú vezetékutak esetén a rendszer nagy része továbbra is feszültség alatt marad. Ezt meg kell akadályozni a karbantartási vagy javítási munkálatok során.
A megoldás: egy további DC terhelésleválasztó kapcsolót kell felszerelni a fotovoltaikus modulok közelében. Generátor-csatlakozódobozaink ezt a kapcsolót túlfeszültség-védelemmel kombinálják, és megkönnyítik a kábelfektetést az inverterhez.

Védőtető időjárási hatások ellen

Lehetséges-e a védtelen kültéri területeken való alkalmazás?

A generátor-csatlakozódobozok (GAK) védtelen kültéri területeken való felszerelése néha elkerülhetetlen. Bár az IP65 védettségű GAK-ok porállóak és védettek a vízsugárral szemben, a DIN EN 60529 szabvány szerinti tesztek csak összehasonlító jellegűek, és nem szimulálják a valós körülményeket. Az időjárás ellen védő tetők ezért elengedhetetlenek. Ezek megvédik a generátor-csatlakozódobozokat a feltorlódó víztől, a napsugárzás okozta túlmelegedéstől és a kondenzvíz képződésétől. Ezáltal jelentősen megnövelik a generátor-csatlakozódobozok élettartamát és megbízhatóságát.

Generátor-csatlakozódoboz nagyméretű terepi dugaszokkal

Hogyan lehet minimalizálni a vezetékveszteségeket?

A változó helyszíni feltételek miatt egyes tetőre szerelt fotovoltaikus rendszereknél nagyon nagy vezetékhosszakra van szükség. A veszteségi teljesítmény minimalizálása érdekében szükség lehet a vezetékek keresztmetszetének növelésére. A standard GAK-ok gyakran csak korlátozott rugalmasságot kínálnak a csatlakozási keresztmetszetek tekintetében. Változataink egy része ezzel szemben lehetővé teszi megnövelt csatlakozási keresztmetszet használatát e követelmények teljesítése érdekében.

PV-biztosító

Biztosítók: miért játszanak alárendelt szerepet a tetőre szerelt rendszerekben?

Európában a HD 60364 szabvány 7-712 része szerint a PV-biztosítókra csak olyan rendszerekben van szükség, amelyekben MPP-követőnként három vagy több fotovoltaikus ág van párhuzamosan kapcsolva. Ha három vagy több fotovoltaikus ág van párhuzamosan kapcsolva, akkor a hibaáramok a modulok vagy a vezetékek károsodásához vezethetnek. Ilyen esetekben a PV-biztosítók döntő fontosságúak a személyi sérülések és az épületekben keletkező károk megelőzésében. Sok modern inverter csak legfeljebb 2 ág csatlakoztatását teszi lehetővé MPP-követőnként. A visszáram-állósággal és a maximális biztosítással kapcsolatos információk a modul gyártójának adatlapján találhatók. Kivételt képeznek az egyenáramú teljesítményoptimalizálóval vagy szelektív áglekapcsolásra képes inverterekkel ellátott PV-rendszerek, amelyek meg tudják akadályozni a hibaáramokat. Itt részben lehetőség van a PV-biztosítók mellőzésére, bár a gyártó információit mindig be kell tartani.

Két ember egy tetőre szerelt fotovoltaikus rendszer részei között

Mit kell figyelembe venni egy külső villámvédelmi rendszer telepítésekor?

A tető felületén egy PV-rendszer és egy külső villámvédelmi rendszer osztozik. A fotovoltaikus rendszer és a villámvédelmi rendszer gond nélkül, egyidejűleg telepíthető. Ha viszont egy PV-rendszert utólagosan olyan tetőfelületre kell felszerelni, amelyre korábban már telepítettek villámvédelmi rendszert, akkor több szempontot is figyelembe kell venni. Itt többet megtudhat az elválasztó távolságokról, a belógásról, az árnyékolásról és a kábelvezetésről.

Fotovillamos csatlakozástechnika

Milyen csatlakozástechnikák állnak rendelkezésre?

A generátor-csatlakozódobozok megfelelő csatlakozástechnikájának kiválasztása döntő módon befolyásolja a berendezés hatékonyságát, biztonságát, élettartamát és könnyű karbantarthatóságát. Két lehetőség közül lehet választani:

1. Dugaszolható csatlakozástechnika: SUNCLIX
Ez a technika a könnyű telepíthetőséggel és karbantarthatósággal győzi meg a felhasználókat. A szükséges dugaszokat tartalmazza a generátor-csatlakozódoboz szállítási terjedelme, és a rugós csatlakozástechnikának köszönhetően nincs szükség krimpelőszerszámra. A szabadalmaztatott kioldó mechanizmus célszerszámok nélkül működik, és lehetővé teszi a generátor-csatlakozódobozok kompakt kialakítását is.

2. Közvetlen csatlakozás direkt rugós technológiájú csatlakozókapcsokon keresztül
A dugaszolható megoldások mellett a vezetékek kábeltömszelencéken keresztül is bevezethetők. A direkt rugós technológiájú csatlakozókapcsok lehetővé teszik az egyszerű és közvetlen vezetőcsatlakozást.

Generátor-csatlakozódoboz

Lehetséges-e az alumíniumvezetők csatlakoztatása is?

Az alumíniumvezetők kis súlyuk és költséghatékonyságuk miatt népszerűek a fotovoltaikus berendezések gyártói körében. A biztonságos és tartós kapcsolat létrehozásához azonban ezeknél speciális csatlakozókapcsokra és technikákra van szükség. Mivel a standard generátor-csatlakozódobozokat nem alumíniumvezetők közvetlen csatlakoztatására tervezték, egyedi megoldásokra van szükség. Ezekkel Ön is elkerülheti a korróziót és az érintkezési problémákat.

Termékáttekintés
Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.

Ugrás a termékekhez
Két villanyszerelő beszélget egy tetőre szerelt fotovoltaikus rendszer részei között