Adatgyűjtő Az adatgyűjtők megvalósítják az összes lényeges információ célzott gyűjtését a PV-parkból. A rendszerüzemeltető számára folyamatos áttekintést nyújtanak a PV-rendszer aktuális állapotáról.

Két technikus a napenergetikai parkban

Kihívás


Légi felvétel egy napenergetikai parkról

Minden adat áttekinthető

A nagy fotovillamos rendszerek hatékony üzemeltetéséhez folyamatos felügyeletre és vezérlésre van szükség. Egy 10 MW nagyságrendű napelemes rendszer közel 1000 ágból és körülbelül 30 napelemmodulból áll. A fotovillamos rendszer számos generátor-csatlakozódobozt, invertert és kiegészítő felügyeleti komponenseket, pl. időjárásjelző állomásokat, környezeti érzékelőket vagy energiamérő készülékeket tartalmaz. A feladat: számtalan mérési adat érzékelése, az inverterek vezérlése és a rendszer állapotának továbbítása a fölérendelt adatkezelő rendszer felé.

Megoldás


Kapcsolókészülék-kombináció és adatgyűjtő

Az adatgyűjtő kapcsolószekrényének példaszerű moduláris felépítése

Adatok gyűjtése és elosztása

Az adatgyűjtőnk átveszi az adatok rögzítésének és feldolgozásának feladatát. Az adatgyűjtő a környezeti feltételekre és az inverterek állapotára vonatkozó összes fontos adatot feljegyzi. A rendszerek rugalmasan integrálhatók a PLCnext Engineer funkcióblokkjain keresztül. A rögzített adatokat vagy helyben, az SD kártyán tárolja, vagy egy fölérendelt portálra továbbítja a készülék.

Hálózati összetevők a fotovillamos rendszerek biztonságos üzemeltetéséhez

Hálózati összetevők a fotovillamos rendszerek biztonságos üzemeltetéséhez

Az Ön fotovillamos rendszerének hálózatba kötése

A Phoenix Contact komponenseivel gyorsan és egyszerűen hálózatba kötheti szabadtéri rendszereit. Így redundáns és tűzfalakkal védett hálózatokat hozhat létre. Mindegy, hogy milyen átviteli médiumot használ: nálunk megtalálja a megfelelő hálózati részegységet a kiesésbiztos kommunikáció felépítéséhez. Ennek alapját a nagy teljesítőképességű gigabites switchek, modemek és médiaátalakítók képezik.

Önnek nyújtott előnyök

  • Alacsony műszaki tervezési és üzemeltetési költségek az intelligens automatizálási megoldásoknak köszönhetően
  • Redundáns és ezért kiesésbiztos hálózatok
  • Kevesebb hiba a konfigurálás során az automatikus felismerés üzemmódnak köszönhetően
  • Adatkimaradások megakadályozása az átmeneti adattárolásnak köszönhetően
Interaktív kép: A felügyeleti megoldások topológiája
Betáplálás-kezelés
Innovatív megoldásainkkal a decentralizált energiatermelő rendszereket rugalmasan lehet csatlakoztatni a hálózatüzemeltető helyi követelményeinek megfelelően.
Tudjon meg többet
Betáplálás-kezelés
Időjárási adatgyűjtés
Időjárásjelző állomásunkkal Ön folyamatosan tájékoztatást kap fotovillamos rendszerének hatékonyságáról.
Tudjon meg többet
Időjárási adatgyűjtés
Adatgyűjtő
Adatgyűjtőnk a napelempark összes lényeges adatát rögzíti.
Tudjon meg többet
Adatgyűjtő
Kommunikáció az inverterekkel
A Phoenix Contact kifejezetten fotovillamos rendszerekhez való szoftverkönyvtárakat kínál, amelyek egyre több funkciót tartalmaznak.
Tudjon meg többet
Kommunikáció az inverterekkel
Generátor-csatlakozódobozok
A fotovillamos ágáramokat felügyelő rendszerünkkel Ön azonnal reagálhat az üzemzavarokra és teljesítményveszteségekre, még egyes ágak kiesése esetén is.
Tudjon meg többet
Generátor-csatlakozódobozok

Csoportkép a napenergia-szakértőkről
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Szívesen támogatjuk Önt a fenntartható energiaellátás felé vezető úton.

Referencia


Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.