A nagy fotovillamos rendszerek (napelemparkok) hatékony üzemeltetéséhez elengedhetetlen a folyamatos felügyelet, egészen a szegmensek szintjéig. Az SOL-SC-DL típusú telepítésre kész adatgyűjtő a napelemparkok integrált irányításának alkotórészeként átveszi ezt a funkciót: rögzíti az összes lényeges adatot, például az időjárási adatokat, az ágáramokat és az inverterek mindenkori állapotát, valamint továbbítja ezeket a fölérendelt adatkezelő rendszer felé. Az automatikus készülékészlelés („Auto Detection Mode") jelentős mértékben csökkenti az üzembe helyezéshez szükséges időt; ezenkívül az adatgyűjtő lehetővé teszi az átmeneti adattárolást.
FONTOS TUDNIVALÓ
Az adatgyűjtő működtetéséhez egy SD-kártya szükséges, amely az Integrated PV Parkmanagement licenckulcsát tartalmazza (lásd a „Tartozékok“ lapot). Az alkalmazandó SD kártya az alkalmazott DC megfigyelőrendszertől függ.
• Program-/konfigurációs memória − SD FLASH 2GB SOL IPM STD (a Phoenix Contact DC megfigyelőrendszerével felszerelt létesítményekhez)
• Program-/konfigurációs memória − SD FLASH 2GB SOL IPM ADV (más DC megfigyelőrendszerekkel felszerelt létesítményekhez)
SOL-SC-DL-1-100-2-1-1-1-0
-
Adatgyűjtő
1160745
Adatgyűjtő a napelempark összes lényeges adatának rögzítésére. Átmeneti adattárolással és automatikus készülékészleléssel („Auto Detection Mode"). Lehetőségek az adatok vizuális megjelenítésére és hatékony megfigyelésére egy fölérendelt adatkezelő rendszer keretében.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Automatikus adatátvitel az adatkezelő rendszerrel folyó kommunikáció helyreállítása után
A megjelenítési és folyamatadatok kimaradásának megakadályozása az átmeneti adattárolásnak köszönhetően
Egyszerű konfigurálás
Jelentősen lerövidült üzembehelyezési idő az „Auto Detection Mode" révén