Az összes „Solarline Environment Sensor” (SOL-ES) egységet plug and play módszerrel lehet csatlakoztatni a Phoenix Contact meteorológiai állomásához (lásd a tartozékokat). Ezek különösen az időjárási adatok rögzítésére alkalmasak fotovillamos rendszerekben.
A hozzá tartozó szerelési anyagok tartozékként megvásárolhatók.
SOL-ES-PRO-PYR
-
Érzékelő
1074979
A Lambrecht Meteo GmbH cég piranométere, amely a napsugárzás erősségének W/m2-ben kifejezett mérésére szolgál, 180°-os nyílásszöggel. A mért érték a Modbus/RTU (RS-485) alkalmazásával áll rendelkezésre. Megfelel az ISO 9060 szabvány szerinti "Secondary Standard" pontossági osztálynak
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az adatok nagy mértékű rendelkezésre állása érdekében fűtve az új RVH™-technológia alkalmazásával
Megfelel az IEC 61724-1 szabvány A és B osztályának
Az ISO 9060 szabvány szerinti vizsgálati bizonyítványokkal együtt a Secondary standard osztályozáshoz
Hatékony kalibrálás- és karbantartásszervezés