Solar Tracking A fotovillamos modulok célzott utánállításával növelje meg Ön is fotovillamos rendszerének hozamát.

A Nap követése egy fotovillamos rendszerben

Kihívás


Légi felvétel egy napkövető napelemparkról

A napenergiás modulok mindig optimálisan a Nap felé fordulnak

Maximális hozam

A napenergiás modulok hozamát egy- vagy kéttengelyű napkövető rendszerekkel lehet optimalizálni. Pontos napkövetés esetén a modulok úgy állnak a Naphoz képest, hogy a napsugarak mindig merőlegesen essenek a napelemcellákra. Ezzel garantálható az optimális energiatermelés. A rendszer állapotának folyamatos felügyelete ehhez döntő jelentőségű.
A működésmód azonban sokkal összetettebb, mint a rögzítetten felszerelt berendezéseké, ezért nagyobb beruházásra van szükség. Nemcsak a Naphoz való igazodásra van szükség, hanem a biztonság garantálására is nagy szélterhelés és szélsőséges időjárási körülmények esetén. A Phoenix Contact automatizálási megoldásaival gondoskodik a napkövető fotovillamos rendszerek megbízható üzemeléséről, és hosszú távon garantálja a hozamokat. A Phoenix Contact szoftverével és hardverével hatékony és megbízható monitoringrendszert lehet az Ön napkövető parkjához kialakítani.

Megoldás


Vezérlők a napkövető rendszerek pontos beirányzásához

Vezérlők a napkövető rendszerek pontos beirányzásához

Hajtásszabályozás

Az Axioline I/O rendszerhez tartozó PLCnext Control AXC F 2152 gyors, robusztus és optimálisan alkalmas a napkövető rendszerek vezérlésére. A léptetőmotor-meghajtók és frekvenciaváltók modulárisan integrálhatók a PLCnext rendszerbe. A pozícióérzékeléshez analóg vagy inkrementális bemeneti csatornákat lehet használni.

Kapcsolószekrénybe szerelt motorindító

A hosszú élettartamú motorindítók alkalmasak a Nap követésére.

Utánállítás

A fotovillamos modulok Nap szerinti mozgatásához a hibrid motorindító négy funkciót kínál: jobbra forgás, balra forgás, motorvédelem és vészleállítás.

A mechanikus védőrelékhez képest a motorindító jelentősen hosszabb élettartamú, helytakarékos és gyorsan vezetékezhető.

A fotovillamos modulok napkövetésére szolgáló szoftver részlete

Összetett funkcióblokkok a napállás kiszámításához is

Funkcióblokk-könyvtárak

A Phoenix Contact kész funkcióblokkokat tartalmazó bőséges könyvtárat kínál. A könyvtár többek között a DIN/NREL algoritmusok szerinti komplex modulokat tartalmaz a Nap helyzetének kiszámítására. Ezek alapján garantálható, hogy a fotovillamos modulok minden nap- és évszakban optimálisan követik a Nap állását, és maximális energiát szolgáltatnak.

Időjárási adatgyűjtő állomás

Szükség van a szélsebesség és a szélirány adatainak gyűjtésére

Időjárási adatgyűjtés

A fotovillamos napkövető rendszerek esetében fontos a szélsebesség és a szélirány észlelése. Ha a szélterhelés túl nagy, akkor a napkövető fotovillamos panelek a kellő időben szélbe állíthatók. Ez megakadályozza a károsodást. Az időjárás-állomás észleli az aktuális széladatokat. Az adatokat továbbítja a fölérendelt irányító rendszerhez, amely beavatkozik a napenergetikai park működésébe. A maximális szélterhelés a napkövetés módjától, a sortávolságtól, az aktuális állásszögtől és a napkövető fotovillamos panelek felületétől függ.

Önnek nyújtott előnyök

[x]- A fotovillamos modulok optimális motorhajtású beirányzása a Nap számított állása alapján

  • Gyors üzembe helyezés webböngészővel és funkcióblokk-könyvtárakkal
    [x]- Rugalmas távoli hozzáférés a napkövető fotovillamos parkhoz Etherneten vagy mobiltelefon-hálózaton keresztül

Elérhetőség

Csoportkép a napenergia-szakértőkről
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Szívesen támogatjuk Önt a fenntartható energiaellátás felé vezető úton.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.