Fotoelektromos hibrid rendszerek

Fotoelektromos hibrid rendszerek

Igényes feltételekhez

A fotoelektromos hibrid rendszerek robusztus megoldásai és komponensei a legszigorúbb környezeti hatásoknak is ellenállnak.

A fotoelektromos hibrid rendszerek a magánháztartások ellátása mellett ipari környezetben is szerepet kapnak, például a tengervíz sótalanításában, a bányászatban, a mezőgazdasági üzemekben, valamint félreeső helyen működő szabadidős létesítményekben.

A fotoelektromos hibrid rendszereket gyakran szélsőséges klimatikus viszonyok között telepítik. Ezért az energiaelőállító egységeken, a tárolón és az inverteren kívül az ezek vezérléséhez és szabályozásához szükséges készülékeknek is ellen kell állniuk a környezeti hatásoknak. A Phoenix Contact megoldásai és komponensei a lehető legjobban teljesítik ezeket a követelményeket.

Előnyei

  • Fotoelektromos hibrid rendszerének hatásfoknövelése a felügyelettel és az energia- és teljesítményadatok gyűjtésével
  • A kisvezérlők moduláris bővíthetőségének és az I/O rendszerek funkcionális sokféleségének eredményeképpen nagy rugalmasság érhető el
  • Soros protokollok az inverterrel való kommunikációhoz

Az energia mérése

Teljesítménymérő modul az alkalmazásban  

A teljesítménymérő modul minden energiaáramot mér

A bevált Axioline rendszer teljesítménymérő modulja méri a fotoelektromos hibrid rendszer által előállított összes feszültséget, áramot és teljesítményt.

Így tőlünk egy kézből szerezheti be az automatizáláshoz és energiaméréshez szükséges, iparban kipróbált komponenseket. A teljesítménymérő modul lehetővé teszi a váltakozó áramú értékek elemzését. Mérhetők, majd kiértékelhetők a pillanatnyi értékek.

Terhelésmenedzsment

Kisvezérlő az alkalmazásban  

A kisvezérlő hatékony energiamenedzsmentet tesz lehetővé

A Phoenix Contact kisvezérlőivel meg lehet valósítani a fotoelektromos hibrid rendszerek szabályozását és felügyeletét, valamint a hatékony energiamenedzsmentet is.

A terhelés lefutásának ismeretében a terhelésmenedzsmentet modell alapján lehet a Matlab Simulink segítségével kifejleszteni és a szimulációs környezetben tesztelni. Így csökkenteni lehet a műszaki tervezési ráfordításokat.

A szabályozási energia rendelkezésre bocsátása

A szabályozási energia rendelkezésre bocsátása  

Nagy áramtároló a hálózati és terhelésingadozások kiegyenlítésére

Az erősen ingadozó megújuló energiák betáplálása egyre növekvő kihívások elé állítja az elektromos hálózatokat. Mivel a fotoelektromos rendszerek leszabályozása nem gazdaságos, egyre gyakrabban szabályozó energiatárolókat alkalmaznak. Moduláris irányító rendszerünk átveszi a szabályozási energia rendelkezésre bocsátásának központi menedzselési funkcióját.

Adatinterfészek

I/O rendszerek az alkalmazásban  

Gyors és egyszerű adatbekötés I/O-komponensekkel

A be- és kimeneti modulok, valamint a különféle funkciómodulok minden alkalmazáshoz illeszkedő, széles választéka áll rendelkezésre.

Így pl. az analóg és digitális adatokat egy-egy külön modullal lehet gyűjteni, amelyek rugalmasan besorolhatók a vezérlőhöz.

Energiaellátás félreeső régiókban is

A fotoelektromos-hibrid rendszerek megbízható üzeméhez a rendszer minden komponensét optimálisan egymáshoz kell hangolni. A teljes alkalmazás vezérlésére és szabályozására a Phoenix Contact valamelyik kisvezérlője használható.

Ez energiamenedzserként működik, és gondoskodik arról, hogy a fogyasztó a megfelelő helyen, a megfelelő időben a szükséges mennyiségű energiát kapja meg.

Önálló energiaellátás  

Az automatizálási megoldások szélsőséges környezeti feltételek esetén is mindig rendelkezésre állnak

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás