Felügyelet és védelem

Felügyelet és védelem

Védelem a túlfeszültségek ellen

A Phoenix Contact megoldásaival a legnagyobb biztonságot érheti el rendszere számára.

Vissza ide: Tetőrendszerek

Kategóriák

Annak érdekében, hogy a tetőre szerelt rendszerek különféle részeit optimálisan meg lehessen védeni a villámcsapások és a túlfeszültségek ellen, generátor-csatlakozódobozok alkalmazása szükséges. A Phoenix Contact a különböző telepítésre kész és azonnal csatlakoztatható generátor-csatlakozódobozok széles választékét kínálja a tetőre szerelt rendszerekhez.

Előnyei

  • Minden készletet por és vízsugár ellen védett készülékházban szállítunk (IP65)
  • Gyors telepítés az előre konfekcionált fotoelektromos készletnek köszönhetően
  • A lehető legnagyobb biztonság karbantartás és veszélyhelyzet esetén
  • Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén

Védelem a túlfeszültségek ellen

Túlfeszültség-védelem a tetőre szerelt PV rendszerekhez  

Az előkonfekcionált PV-készletek megbízhatóan védik a tetőre szerelt rendszereket.

A Phoenix Contact előkonfekcionált készleteivel megbízható rendszermegoldásokat ajánl, amelyek az invertert közvetlenül az egyen- és váltakozó feszültségű bemenetek előtt védik meg.

Ezeknél a becsatolt túlfeszültségek közvetlenül a földpotenciálra vezetődnek le. Az egyeztetett szállítási terjedelem alapján új változatokat tudunk a legrövidebb időn belül felajánlani.

Csatlakoztatás

A PV-ágak csatlakoztatásához a generátor-csatlakozódobozok SUNCLIX fali átvezetőkkel vagy alternatívaként direkt rugós kapcsokon lévő kábeltömszelencékkel vannak ellátva. A Phoenix Contact SUNCLIX dugaszolható csatlakozói és direkt rugós kapcsai egyesítik az egyszerű telepítés, valamint a megbízható és karbantartásmentes kapcsolat előnyeit.

Lekapcsolás és leválasztás

Tűzvédelmi vészlekapcsolót ill. terhelésleválasztó kapcsolót, valamint túlfeszültség-védelmet kínálunk egyetlen készülékben. A vészlekapcsolón keresztül a távolból le lehet kapcsolni a fotoelektromos rendszert, ami a lehető legnagyobb biztonságot kínálja karbantartáskor és veszély esetén.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Webalapú megjelenítés

A PV-Monitor egy ipari komponensekre épülő webalapú megjelenítő

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás