M12 kábelezés tápellátási alkalmazásokhoz

M12 kábelezés tápellátási alkalmazásokhoz

Kis helyen is nagy teljesítmény

Kis méretű és rugalmasan használható terepi energiacsatlakozók nagy áramerősségekhez.

Vissza ide: Kábelezés speciális alkalmazásokhoz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: M12 kábelezés tápellátási alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A készülékcsatlakozásnak általában nem csak nagy teljesítményűnek, hanem kis méretűnek és rugalmasnak is kell lennie. A Phoenix Contact innovatív M12 tápkábelezésének helyigénye maximális teljesítményátvitel mellett is minimális.

Előnyei

  • Nagy teljesítmények átvitele DC vagy AC alkalmazásokhoz, max. 16 A-ig vagy 690 V-ig
  • Helytakarékosság a kompakt M12 kialakítás révén
  • Téves dugaszolás elleni védelem a kódolt csatlakozóprofilok révén
  • Advanced Shielding Technology: nagy felületű, 360°-os árnyékolás, amely abszolút biztos EMC-védelmet és robusztusságot kínál még szélsőséges időjárási hatások esetén is
  • A max. 2,5 mm² keresztmetszetű vezetékek és dugaszok megakadályozzák a feszültségesést
  • Az IEC 61076-2-111 szabvány szerint, UL 2237 engedéllyel

AC alkalmazások

AC teljesítmény-csatlakozás  

Háromfázisú motor teljesítmény-csatlakoztatása

Az M12 Power „S”, „K” és „M” kódolását az AC alkalmazásokhoz, például a háromfázisú motorok teljesítménycsatlakozóihoz alakítottuk ki. Az „M” kódolás 5 és 6 pólusú fogyasztók ellátására is alkalmas, max. 8 A-ig és 690 V-ig.

DC alkalmazások

DC teljesítmény-csatlakozó  

Decentralizált I/O-modulok tápellátása

A kisfeszültségű DC alkalmazásokhoz, pl. a decentralizált I/O modulok vagy az egyenáramú motorok tápellátásához a „T” és „L” kódolás használható. A 4 pólusú „L” kódolású csatlakozó opcionálisan üzemiföld-érintkezővel is kapható. 63 V feszültség mellett 16 A áram vihető át.

Megbízható földelés és árnyékolás

Megbízható árnyékoló bekötés  

Advanced Shielding Technology

Nagy teljesítményű kábelezéséhez válassza az árnyékolás és a védőföldelés (PE) abszolút biztos csatlakoztatását. A Phoenix Contact Advanced Shielding Technology megoldása optimalizálja az M12 dugaszcsatlakozók jelenlegi kialakítását. A folyékony fém, amely a gyártási folyamat során a kábelárnyékolást teljes mértékben körülveszi, megbízható és biztonságos üzemelést tesz lehetővé a berendezései számára. A zárt, 360°-os árnyékolás nem csak javított EMC-védelmet kínál, hanem a teljesítőképességet is fokozza. A folyékony fém ezen kívül létrehozza a védőföldelés érintkezője és a fémesen vezető M12 peremezés közötti érintkezést is. Zárlat esetén az Advanced Shielding Technology megoldás így gondoskodik a nagyobb biztonságról, és csökkenti a tűzveszélyt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás