Elosztók és adapterek

Elosztók és adapterek

Rugalmas kábelezés

Maximális lehetőségek jelek elosztására vagy különböző interfészek adaptálására.

Vissza ide: Szenzor/aktor kábelezés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Elosztók és adapterek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Adapterekkel és elosztókkal Ön is igényei szerint alakíthatja ki a kábelezést. A Snap-in verziótól az M8-ason keresztül az M12-es méretig széles választékot kínálunk a bekötések és a kialakítások terén. Igény esetén szívesen megvalósítjuk az Ön egyedi megoldását is.

Előnyei

  • Megtakarítási lehetőség a jelek elosztása és csoportosítása révén
  • Helytakarékos kábelezés a sokpólusú változatok révén
  • Árnyékolt elosztók 360°-os árnyékolással a megbízható jelátvitel és -elosztás érdekében
  • Új készülékek rugalmas integrálása adapterekekel és elosztókkal
  • Kevesebb interfész szükséges a vezetékkel egybeöntött elosztóknak köszönhetően
  • Ajánlatkérés alapján vevői igények szerinti elosztók egyedi vezetékhosszakkal

További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás