Árammérőváltó, AC/DC

Árammérés minden hullámformánál

Árammérés minden hullámformánál

Egyen- és váltóáram mérése - a hullámformától függetlenül.

Vissza ide: Áram- és feszültségmérés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Árammérőváltó, AC/DC

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az MCR árammérőváltók két termékcsaládot kínálnak az univerzális áramméréshez: válasszon a variálhatóan beállítható készülékek közül az 55 A-ig terjedő kis mérési tartományok pontos leképzéséhez, vagy a fokozatos mérési tartományú kompakt készülékek közül a 600 A-ig terjedő magas áramokhoz.

Előnyei:

  • Minden hullámformánál alkalmazható a valós effektív érték mérésnek (TRMS) köszönhetően
  • Veszteségmentes árammérés mellékáramköri ellenállás nélkül - Hall érzékelővel
  • A szoftveresen programozható felső és alsó határok a mérési tartomány optimális leképezését biztosítják 55 A-ig
  • Határérték-riasztás a küszöbértékek átlépése esetén 55 A-ig – relés vagy tranzisztoros kimenettel
  • Decentralizált árammérés 600 A-ig a különösen kompakt és különbözőképpen szerelhető készülékekkel
  • Zavarokkal szembeni hatásos védelem a galvanikus 3 utas leválasztásnak köszönhetően

Rugalmas jelillesztés - árammérőváltó 55 A AC/DC-ig

MCR-S-…-DCI-... árammérőváltó  

MCR-S-…-DCI- árammérőváltó

A programozható árammérőváltók pontosan az igényeihez illeszthetők. A szoftverrel fokozatmentesen beállíthatja az 1 és 5 A szabványosított bemeneti jelek mellett a mérési tartományt is: a mérendő tartomány leképzése a kimeneti jel egész terjedelmében történik. Ez a mért értékek rendkívül pontos felbontását jelenti.

A gyors alapbeállítás a készülékházon a DIP-kapcsolón keresztül történik. A szoftverrel további hasznos készülékfunkciók állíthatók be. A készülékek ezen kívül előkonfigurált kivitelben is szállíthatók. Két változat áll rendelkezésre: max. 11 A AC/DC, vagy max. 55 A AC/DC.

A nagy áramokhoz – árammérőváltó 600 A AC/DC-ig

MCR-SL-CUC-… árammérőváltó  

MCR-SL-CUC-… árammérőváltó

Tetszőleges jelalakú nagy áramok mérésére 600 A AC/DC-ig az univerzális árammérőváltók jelentik a megfelelő megoldást. A termékskála különböző készülékeket kínál többféle mérési tartományra áram- vagy feszültségkimenettel.

Gyors és egyszerű vezetékezés a COMBICON csatlakozókkal. A szigetelt vezetékek átmérője akár 32 mm is lehet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


EMpro energiamérő készülékek

A leggyorsabb út az energia méréséhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás