Kábelezés kültéri alkalmazásokhoz

Kábelezés kültéri alkalmazásokhoz

Rendkívül robusztus

A szabadban mostoha körülmények uralkodnak. Hosszú élettartamú és nem meghibásodó anyagokat használunk.

Vissza ide: Kábelezés speciális alkalmazásokhoz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kábelezés kültéri alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Függetlenül attól, hogy Ön milyen berendezéseket üzemeltet a szabadban: használja a mi kábelezésünket, hogy garantálhassa a berendezései rendelkezésre állását.

Előnyei

  • Teljes kínálat a szenzor/aktor kábelezés és a mobilhidraulika számára M12-es szelep-, Deutsch és Superseal dugaszolható csatlakozókkal
  • Az összes korróziónak kitett fém alkatrész az ellenálló 1.4404-es rozsdamentes acélból készül
  • Szerfelett robusztus: ellenáll az olajnak, az UV-sugárzásnak és az ózonnak, kibővített hőmérséklet-tartományban működőképes
  • Biztonságos alkalmazás a magas védettség révén (max. IP69K)
  • Átfogóan használható: M12-es kábel a PROFINET-hez és az Ethernethez is

M12-es kábelezés kültéri alkalmazásokhoz

M12-es kábelezés  

Szélsőséges körülmények a szabadban

Az M12-es kültéri kábelezés állandóan szélsőséges körülményeknek van kitéve: UV-sugárzás, ózonterhelés, szélsőséges forróság, szélsőséges hideg és gyors hőmérséklet-változás. Ezenkívül a kábelezésnek ki kell bírnia az erős vízsugarat, a különböző olajokat, a rezgéseket és rázkódásokat.

Termékkínálatunk:

  • Szenzor/aktor vezetékek, árnyékolt és árnyékolatlan kivitelben, rozsdamentes acélból készült fémrészek, opcionálisan a PROFINET-hez/Ethernethez is kaphatók
  • Konfekcionált szenzor/aktor csatlakozók, IDC és csavaros csatlakozástechnikával, a fémrészek rozsdamentes acélból készülnek
  • Szelepdugaszok kültéri alkalmazásokhoz, A és AD kialakítás, IP66K/IP68 védettséggel
  • Robusztus szenzor/aktor dobozok teljesen kiöntött kivitelben és nyolc dugaszhellyel

Kábelezési megoldások mobil munkagépekhez

Billenőplatós teherautó  

Tipikus kültéri alkalmazás

A haszongépjárműveken, az építőipari, a mező- és az erdőgazdasági gépeken magas védettségű dugaszolható csatlakozók használatosak. Ezek ellenállnak az olyan anyagoknak, mint pl. az ózon, a sók, a benzin vagy az olajok.

Termékkínálatunk:

  • Magas tömítettségű Deutsch csatlakozók, IP69K védettséggel
  • Superseal dugaszolható csatlakozók, vízállóak és kiválóan ellenállnak az agresszív környezeti hatásoknak

További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás