ME-PLC multifunkciós készülékházak

ME-PLC multifunkciós készülékházak vezérlőkhöz

Az ME-PLC sorozatba tartozó elektronikaházak ideálisak a nagy helyigényű alkalmazásoknál, előlapi elrendezésű csatlakozástechnika esetén. Ez a házrendszer nagy beültetési felületet kínál a nyomtatott áramköri lapon, valamint hatékony kalapsín-buszcsatlakozókat a sokféle alkalmazáshoz.

Az Ön előnyei

  • Előlapi csatlakozó modul emelőkaros technikával a kényelmes csatlakoztatáshoz
  • Nagyvonalúan méretezett kompakt készülékházak gondoskodnak a bőséges helykínálatról a nyomtatott áramköri lapokon
  • Univerzális kivitelű véglap a szabadon választható csatlakozástechnika érdekében
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az ME-PLC sorozat többfunkciós házait

Szeretné tesztelni az ME-PLC sorozatú, vezérlőkhöz való elektronikaházakat? – Rendelje meg személyes mintacsomagját most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk Önnek a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
ME-PLC sorozatú elektronikaházak
Konfigurátor a vezérlőkhöz használható ME-PLC elektronikaházakhoz

Konfigurátor a vezérlőkhöz használható elektronikaházakhoz

Az ME-PLC elektronikaházakat a nagy beépítési tér és a nagy NYÁK-beültetési terület jellemzi. Különböző előre gyártott elülső csatlakozómodulok állnak rendelkezésre max. 36 pólussal és RJ45 csatlakozóaljzatokkal. A max. 50 pólusú kalapsín-buszcsatlakozókkal nagy mennyiségű és sebességű adatátvitel érhető el. A készüléket a jelkijelzők és képernyők egyszerű integrálását lehetővé tevő házfedelek teszik teljessé.

A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikai újdonságai

Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

ME-PLC sorozatú többfunkciós házak vezérlőkhöz – áttekintés

Interaktív képtérkép: Az ME-PLC sorozat többfunkciós házai
Modulkommunikáció
Opcionális kalapsín-buszcsatlakozók a modulok hatékony egymás közötti kommunikációjához
Modulkommunikáció
Kijelzőelemek
Átlátszó véglap kijelzőhöz vagy LED-ekhez
Kijelzőelemek
Készülékházrendszer
Készülékház alsó része nagy méretű nyomtatott áramköri lapokhoz
Készülékházrendszer
Csatlakozástechnika
Előlapi csatlakozómodul 36 csatlakozópólusig
Csatlakozástechnika
Videó: Házrendszer vezérlőkhöz
A házrendszer vezérlőkhöz YouTube

A házrendszer vezérlőkhöz

Minimális vezetékezési ráfordítás az előkonfekcionált előlapi csatlakozástechnikával és a kalapsín-buszcsatlakozókkal – többfunkciós ME-PLC sorozatú elektronikaházak komplex vezérlőkhöz.

Rugalmas védőhüvelyek vezérlőkhöz

Csatlakozómodul az ME-PLC házhoz
Kalapsín-buszcsatlakozó a modulok közötti kommunikációhoz
Különböző készülékvéglapok
Csatlakozómodul az ME-PLC házhoz

A homloklapi modul lehetővé teszi, hogy a készülékgyártók egyszerű dugaszolással és kihúzással váltsanak a csatlakozástechnikák között. Csatlakoztasson max. 36 pólust direkt rugós csatlakozással. Fényvezető szálak beépítésére is lehetőség van.

Kalapsín-buszcsatlakozó a modulok közötti kommunikációhoz

Alkalmazásának tervezése és megvalósítása során a nagy rugalmasság érdekében kombinálja az ME-PLC elektronikaházakat. Használjon akár 50 pólusú kalapsín-buszcsatlakozókat az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

Különböző készülékvéglapok

Élvezze a szabadon választható csatlakozástechnikájú, univerzális kivitelű véglap előnyeit.

Videó: Az ME-PLC sorozat házainak szerelési útmutatója
Az ME-PLC sorozat házainak szerelési útmutatója YouTube

Az ME-PC sorozat elektronikaházainak egyszerű szerelése

Ismerje meg, hogy az egyes részegységekből hogyan szerelheti össze a kész ME-PLC házat – beleértve a kalapsín-buszcsatlakozót is.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.

Egy elektronikaház robbantott ábrája

Gyors és költségoptimalizált fejlesztés fejlesztőkészletekkel

Fejlesztőkészleteink használatával gyorsan kifejlesztheti prototípusait és nullszériás készülékeit. A készletek komplett házmegoldásokat tartalmaznak beépített csatlakozástechnikával és hozzáillő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapokkal. Specifikus buszcsatlakozókkal teljes készülékrendszerek valósíthatók meg. A boltunkban állítsa össze fejlesztőkészletét, és máris megkezdheti a készülékfejlesztést.