ME PLC 40 CT10 GY7035 VPE1 - Előlapi csatlakozómodul
2202051

Csatlakozástechnika-tartó, készre szerelve FKCN 1x 10 pólusú termékkel, fedél és kireteszelő kar; behelyezhető blendével; hozzá való készülékház: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
40 mm-es beépítési szélességgel kapható
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel