ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035
-
Készülékház alsórész
2201499
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, 10/10-es buszösszekötőhöz, szélesség: 39,7 mm, magasság: 180,1 mm, mélység: 137,7 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 10
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés
40 mm-es beépítési szélességgel kapható
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel