Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ME PLC 40 CT36 GY7035 - Előlapi csatlakozómodul
2201494

Csatlakozástechnika-tartó, készre szerelve FKCN 2x 18 pólusú termékkel, fedél és kireteszelő kar, behelyezhető takarólappal, hozzá való alap készülékház: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
40 mm-es beépítési szélességgel kapható
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel