ME PLC 40 CS TRANS - Készülékház fedél
2201491

Kalapsínre szerelhető készülékház, Véglap, szélesség: 39,7 mm, magasság: 51,8 mm, mélység: 13,65 mm, szín: átlátszó

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
40 mm-es beépítési szélességgel kapható
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel