ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1 - Készülékház alsórész
2202056

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, 10/10-es buszösszekötőhöz, szélesség: 39,7 mm, magasság: 180,1 mm, mélység: 137,7 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 10

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
40 mm-es beépítési szélességgel kapható
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel