ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - Készülékház alsórész
2202057

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, 50/40-es buszösszekötőhöz, szélesség: 39,7 mm, magasság: 180,1 mm, mélység: 137,7 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 50

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
40 mm-es beépítési szélességgel kapható
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel