ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - Kalapsín-buszcsatlakozó
2201502

Buszösszekötő építőkészlet, részei: 50 pólusú és 40 pólusú dugaszcsatlakozók, műanyag felső és alsó rész, valamint fémkapocs a hordozósínre való rögzítéshez, nyomtatott áramköri lap nélkül

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
40 mm-es beépítési szélességgel kapható
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel