A QPD installációs rendszer terméklistája

Szűrő

261 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

  • További választási lehetőségek
    Bezárás

    Bevizsgálás



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

H-elosztó - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

H-elosztó, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szürke, QUICKON anya nélkül

Vezeték-összekötő - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Vezeték-összekötő, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szürke, két QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, QUICKON gyorscsatlakozás

Fali átvezetés - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

Fali átvezetés, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szürke, QUICKON anya nélkül, szerelőmenet: M25, IDC csatlakozás (ráhegesztett), 2,5 mm², egyenesre vágott erek, vezetékhosszúság: 0,5 m

Fali átvezetés - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

Fali átvezetés, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, szürke, QUICKON anya nélkül, szerelőmenet: M25, Direkt rugós csatlakozás, 2,5 mm²

Csatlakozók - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Csatlakozók, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szürke, QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 14 mm

Csatlakozók - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

Csatlakozók, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szürke, QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 14 mm

H-elosztó - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

H-elosztó, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, fekete, négy QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm

H-elosztó - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

H-elosztó, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, fekete, négy QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 14 mm

H-elosztó - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

H-elosztó, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, fekete, QUICKON anya nélkül

Fali átvezetés - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

Fali átvezetés, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, fekete, QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, szerelőmenet: M25, IDC csatlakozás (ráhegesztett), 2,5 mm², egyenesre vágott erek, vezetékhosszúság: 1 m

261 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás