IPD W 5P2,5 F M25 BK - Fali átvezetés
1088686

Fali átvezetés, dugaszolható csatlakozóhoz, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 4+PE, M25, Aljzat, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, fekete, kódolás: P

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az energia egyszerű elosztása, mivel az alkatrészek közvetlenül dugaszolhatók
Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a helyszínen a Push-Lock csatlakozás révén
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben
Biztonságos, szerszám nélküli reteszelés még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is
Gyors üzembe helyezés az előszerelt vezeték-részegységeknek köszönhetően