AC áram-mérőátalakítók és AC/DC áram-mérőátalakítók

AC áram-mérőátalakítók és AC/DC áram-mérőátalakítók

Itt megtalálja a megfelelő áram-mérőátalakítót egyenáram, váltakozó és torzult áram méréséhez. A választékhoz különböző mérési tartományokhoz használható változatok tartoznak: a törpeáramtól, 0 mA ... 100 mA-től kezdve egészen a nagyobb, akár 600 A-es áramokig. A meglévő alkalmazásokban további mérési pontok gyors utólagos felszereléséhez a kivehető Rogowski-érzékelővel ellátott változatokat használja.

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Intuitív konfigurálás webalapú menedzsmenttel és pontos mérés 0 mA ... 100 mA és 0 A ... 100 A közötti tartományokban a mi ECM áram-mérőátalakítóinkkal
  • Tetszőleges hullámformájú nagy áramok mérése a max. 600 A méréshatárú univerzális AC/DC mérőváltóknak köszönhetően
  • Kényelmes telepítés és utólagos felszerelés a torzult áramok méréséhez, max. 200 A-es rápattintható AC mérőváltók használatával
  • A szinuszos váltakozó áramok pontos mérése a beállítható és rugalmasan táplálható, max. 12 A méréshatárú AC mérőváltókkal

Új termékek

ECM-UC webalapú menedzsmenttel ellátott áram-mérőátalakító a kalapsínen

Webalapú menedzsmenttel ellátott áram-mérőátalakítók

Intuitív konfigurálás és pontos mérés

Az ECM-UC áram-mérőátalakítók sok időt takarítanak meg Önnek a webalapú menedzsmenten keresztül megvalósítható intuitív készülékkonfigurálásnak köszönhetően. A termékek 0 és 100 mA, illetve 0 és 100 A közötti váltakozó, egyenáramú és torzult áramokat mérnek <0,5 % pontossággal.

Fő jellemzők

  • AC, DC és torzult áramok mérése
  • Mérési tartományok: 0 mA ... 100 mA-től 0 A ... 125 A-ig, max.
  • Mérési pontosság: <0,5%
  • Kimeneti jelek: analóg / digitális
  • Kommunikáció: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Max. működési magasság a tengerszint felett: <4000 m
  • Üzemi környezeti hőmérséklet: -40 °C … 60 °C
  • Üzemi feszültség: 9,6 V DC … 30 V DC

Önnek nyújtott előnyök

  • Intuitív konfigurálás és a mérési adatok megjelenítése a felhasználó által vezetett WBM segítségével
  • Egyszerű csatlakoztatás a számítógéphez szabványos USB-C kábelen keresztül, kiegészítő 24 V-os tápellátás nélkül
  • Nagy, <0,5%-os mérési pontosság a 0 mA ... 100 mA és 0 A ... 100 A közötti mérési tartományokban
  • A mérési adatok digitális továbbfeldolgozása a Modbus/RTU és Modbus/TCP változatokkal
  • Megbízható akár -40 °C-os hőmérsékleten és akár 4000 m-es tengerszint feletti telepítési magasságban is

Webalapú menedzsmenttel ellátott áram-mérőátalakítók


Áram-mérőátalakítók max. 100 A-es AC/DC áramokhoz és torzult áramokhoz USB-C interfésszel és webalapú menedzsmenttel

Az áram-mérőátalakítók új ECM-UC termékcsaládja sok időt takarít meg Önnek a webalapú menedzsmenten (WBM) keresztül végezhető intuitív készülékkonfigurálásnak köszönhetően. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a PC-hez egy szabványos USB-C kábellel. A beállítások elvégzéséhez nyissa meg a WBM-et a böngészőben. Külső 24 V-os tápellátásra nincs szükség.
A termékek nagy, <0,5%-os mérési pontosságot kínálnak minden mérési tartományban, 0–100 mA és 0–100 A között.
A Modbus-változatok lehetőséget nyújtanak a mérési adatok további digitális feldolgozására. Az ECM-UC áram-mérőátalakítók még szélsőséges, fagypont alatti hőmérsékleteken és nagy tengerszint feletti magasságban beépítve is nagyon megbízhatóan működnek.

Az ECM áram-mérőátalakítók webalapú menedzsmentje

Intuitív konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül Felhasználóbarát menüvezetés

A készülékeket kényelmesen konfigurálhatja az USB-C interfészen keresztül a webalapú menedzsment (WBM) segítségével, amelyet a beállítások elvégzéséhez a böngészőben nyithat meg. Ezáltal elkerülhető a körülményes szoftverletöltés.
Az intuitív menüvezetés megkönnyíti a készülék beállításait. Ezenkívül az áramok élő mérési adatai (például az AC és DC komponensek) egyidejűleg különböző ablakokban megjeleníthetők. Ha több mérőváltót szeretne gyorsan üzembe helyezni ugyanazzal a konfigurációval, akkor tárolja a készülékbeállításokat egy JSON-fájlban. Ezt a fájlt utána egyszerűen importálhatja más készülékekbe.

A további előnyök részletezése Áram-mérőátalakítók USB-C interfésszel és webalapú menedzsmenttel

ECM áram-mérőátalakítók USB-C interfésszel és USB-C kábellel
ECM áram-mérőátalakítók digitális interfészekkel
ECM-UC áram-mérőátalakítók <0,5% mérési pontossággal
ECM áram-mérőátalakító piktogrammal, -40 és +60 °C közötti hőmérsékleten és max. 4000 m-es tengerszint feletti magasságon történő használatra
ECM áram-mérőátalakítók USB-C interfésszel és USB-C kábellel

Az ECM-UC áram-mérőátalakító és a PC közötti kapcsolat egyszerűen létrehozható egy szokásos USB-C kábellel. Nincs szükség speciális tartozékokra.
A konfigurálási folyamat során mind az adatátvitel, mind a készülék tápellátása az USB-C kábelen keresztül történik. Ezért az áram-mérőátalakító működtetéséhez nincs szükség külső 24 V-os egyenáramú tápellátásra. Ezáltal Ön megtakaríthatja az elektromos vezetékek időigényes csatlakoztatását és leválasztását – minden egyes készüléknél.

ECM áram-mérőátalakítók digitális interfészekkel

Az ECM-UC áram-mérőátalakító termékcsalád nemcsak hagyományos analóg kimeneti jeleket szolgáltató készülékeket kínál, hanem digitális interfésszel ellátott változatokat is: Modbus/RTU és Modbus/TCP, ezek jól bevált megoldások az ipari készülékek közötti kommunikációhoz RS-485 ill. RJ45 interfészen keresztül.
Például a konfiguráció módosításához vagy a mérési adatok lekérdezéséhez egyszerűen az IP-címükkel lehet megszólítani az áram-mérőátalakítókat a hálózaton. A mérési adatokat Ön CSV-fájlként importálhatja és tovább kiértékelheti.

ECM-UC áram-mérőátalakítók <0,5% mérési pontossággal

Az ECM-UC áram-mérőátalakítók az egyen-, váltakozó és torzult áramokat a kimeneti oldalon analóg jelekké alakítják. A Modbus változatok digitális interfészeken keresztül adják ki az aktuális áramértékeket. Az áramok mérése a tényleges effektív érték mérési elve szerint történik.
Az ECM-UC áram-mérőátalakítók az optimális AC méréshez négy különböző, 10–100 Hz és 10–1000 Hz közötti frekvenciájú mérési tartományban képesek működni. A készülékek precíz mérési eredményeket szolgáltatnak <0,5%-os pontossággal minden mérési tartományban, 0–0,1 A és 0–100 A között.

ECM áram-mérőátalakító piktogrammal, -40 és +60 °C közötti hőmérsékleten és max. 4000 m-es tengerszint feletti magasságon történő használatra

A kiterjesztett, -40 és +60 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartománynak köszönhetően az ECM-UC áram-mérőátalakítók szélsőségesen hideg éghajlati körülmények között is használhatók.
A jelentősen megnövelt átütési távolságoknak és kúszóutaknak köszönhetően a készülékek akár 4000 méteres tengerszint feletti magasságban is megbízhatóan működnek.
A 9,6 és 30 V DC közötti tápfeszültség-tartomány garantálja a stabil üzemelést az erősen ingadozó hálózatokban.

További áram-mérőátalakítók


Áram-mérőátalakítók egyen-, váltakozó és torzult áramokhoz

Áram-mérőátalakítók max. 600 A-es AC/DC áramokhoz és torzult áramokhoz

Az MCR AC/DC áram-mérőátalakítók mérik a tetszőleges jelformájú és akár torzult egyen- és váltakozó áramokat, és szabványos analóg jellé alakítják át azokat. A termékválasztékot különböző mérési tartományok jellemzik, max. 600 A-es áramokhoz.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • A kompakt méreteknek köszönhetően decentralizált használatra is alkalmas
  • Többféle szerelés kalapsínre vagy szerelőlapra
  • Egyszerű vezetékezés dugaszolható csatlakozókapcsokkal
  • Max. 32 mm átmérőjű szigetelt vezetőkhöz
Áram-mérőátalakítók váltakozó áramokhoz

Áram-mérőátalakítók max. 200 A-es AC áramokhoz és torzult áramokhoz

Az MCR AC váltakozó áramú áram-mérőátalakítóink akár 200 A váltakozó áramot is mérnek, és szabványos analóg jellé alakítják át azt. A felpattintható Rogowski-érzékelő ideális az egyszerű telepítéshez és utólagos felszereléshez.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Megszakítás nélküli telepítés a felpattintható érzékelő révén
  • Árammérés sönt nélkül Rogowski-érzékelővel
  • Egyszerű vezetékezés a dugaszolható csatlakozókapcsoknak köszönhetően
  • Szerelés kalapsínre vagy szerelőlapra
Áram-mérőátalakítók szinuszos váltakozó áramokhoz

Áram-mérőátalakítók max. 12 A-es AC áramokhoz

A MACX MCR termékcsaládba tartozó AC áram-mérőátalakítók a max. 12 A-es szinuszos váltakozó áramokat mérik, és szabványos analóg jellé alakítják azokat. A termékek beállíthatók, és többféle tápellátási koncepciót kínálnak Önnek.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • A be- és kimeneti jel beállítása DIP kapcsolóval
  • Globálisan alkalmazható, széles tápellátási tartományú változatok
  • Feszültségáthidalás kalapsín-buszcsatlakozóval (24 V)
  • Az üzemállapot diagnosztikája a homlokoldali LED segítségével
  • Zavarvédelem 3 utas galvanikus leválasztással
Áramfigyelő

Áramfigyelő

Az áramfigyelő az 50 Hz/60 Hz szinuszos váltakozó áramokat bináris kapcsolójelekké alakítja. Az áramérzékelés induktív módon történik a modulon átvezetett vezetőn keresztül. A kapcsolási küszöb durva beállítását belülről, DIP kapcsolókon keresztül lehet elvégezni, a finomhangolást pedig az előlapon elhelyezett potenciométerrel. A kimeneten egy kiváló minőségű, arannyal bevont váltóérintkezős relé található, amely munka- és nyugalmi áramú viselkedéssel üzemeltethető.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Beállítható kapcsolási hiszterézis
  • Váltóérintkezős relé kimenet
  • 3 utas leválasztás
  • Beállítható munka- és nyugalmi áramú viselkedés
  • A kapcsolási pont a 0 ... 16 A AC mérési tartományban szabadon megválasztható
Intelligens energiamonitoring
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez

Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.

Brosúra
Brosúra: Energiamonitoring