Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Kábelek és vezetékek jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez

Kábelek és vezetékek jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez

Akár jel- és energiaátvitelhez, akár hálózatokhoz és buszrendszerekhez: Konfekcionálja dugaszolható csatlakozóit saját maga. Használja az előszerelt kábelváltozatokat. A terepi szerelés komplett termékválasztéka mellett a Phoenix Contact réz- és optikai kábelen alapuló adatkábeleket, hibridkábeleket, valamint jel- és vezetékkábeleket kínál. A termékválasztékot fotovillamossági és energiatároló rendszerekhez való megoldások, továbbá a kábelméteráruk egészítik ki.

Önnek nyújtott előnyök

  • Sokrétű alkalmazhatóság a dugaszolható csatlakozótípusok és vezetékminőségek sokféleségének köszönhetően
  • Általános kábelezés a kapcsolószekrénytől a terepi szintig
  • Megbízhatóan tömít egészen az IP67/IP68 védettségig
  • Pontosan illeszkedő kábelezés az ügyfélspecifikus változatokkal, akár egyetlen tételtől is
  • Nagy rendelkezésre állás a világ minden részén megtalálható gyártó telephelyeknek köszönhetően

Új termékek

Színes RJ45 patchkábelek
S15 nagy teljesítményű dugaszolható csatlakozók
Konfekcionált IPD installációs vezetékek

Színes RJ45 patchkábelek

Kapcsolószekrényes alkalmazásokhoz

A Phoenix Contact RJ45 BUILDING sorozatú színes patchkábelekkel bővíti kínálatát. Az új kábelek nyolc színben (fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete) kínálnak színes alternatívákat a CAT6A alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Színek: fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete
  • Adatátvitel 10 Gbit/s sebességig (CAT6A)
  • Hosszváltozatok 0,3 és 50 m között
  • Integrált reteszelőhorgos védelem

Önnek nyújtott előnyök

  • Tökéletes alkalmasság irodai, épület- és védett ipari alkalmazásokhoz, pl. kapcsolószekrényekben
  • Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
  • Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
  • Biztos jövőjű, nagysebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)
  • Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően

S15 Power kerek csatlakozók

Nagy teljesítményű és kompakt

A 15-ös méretű kerek csatlakozók lehetővé teszik az aszinkron és háromfázisú váltakozó áramú motorok kompakt és biztonságos tápcsatlakozását, max. 7,5 kW-os teljesítményig. A bajonettes gyorsreteszelő rendszer szerszám nélküli, időtakarékos beszerelést tesz lehetővé. Elkerülhetők a csatlakoztatási hibák.

Fő jellemzők

  • 15-ös méretű árnyékolatlan kerek csatlakozók
  • Hibrid dugaszprofil: 3 nagy teljesítményű érintkező 16 A-ig, 2 jelzőérintkező 10 A-ig, PE
  • Bajonettes gyorsreteszelés
  • A vezetők felépítése: 6 x 2,5 mm²
  • PUR halogénmentes vezeték
  • Védettség: IP65, IP67
  • Szabványosítva az IEC 61076-2-116 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Időmegtakarítás az egyszerű, szerszám nélküli, bajonettes gyorsreteszelő rendszerrel történő beszerelésnek köszönhetően
  • Nagy helymegtakarítás a hibrid dugaszprofilú táp- és jelérintkezőknek köszönhetően
  • Robusztus a zord ipari környezetben a hajlítás- és rezgésvédelemnek köszönhetően
  • UL engedély és IEC szabványosítás a világméretű használathoz

Konfekcionált IPD installációs vezetékek

Gyors és egyszerű energiaelosztás

Tapasztalja meg az egyszerű és szerszám nélküli energiaelosztást az IPD installációs rendszerrel. A konfekcionált IPD vezetékcsoportok megkönnyítik a telepítést, különösen a nagy volumenű kábelezési projekteknél, és támogatják a gyors üzembe helyezést.

Fő jellemzők

  • Pólusszám: 2+PE; 4 + PE
  • Feszültség/Áramerősség:
    3 pólusú: 450/500 V; max. 16 A
    5 pólusú: 450/600 V; max. 16 A
  • Push-Lock csatlakozás
  • Védettség: IP66, IP68
  • Vezetékhossz: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Csapos változatok az aljzaton vagy szabad vezetékvéggel

Önnek nyújtott előnyök

  • Kényelmes kezelés nehezen hozzáférhető helyeken is
  • Egyszerű és biztonságos telepítés a gyorsreteszeléssel ellátott dugaszolható csatlakozóknak és a hibás dugaszolás ellen védő mechanikus kódolásnak köszönhetően
  • Nagy megbízhatóság a max. IP66 és IP68 védettségű robusztus készülékház révén
  • Ügyfélspecifikus változatok rendelésre, akár 1 darabos tételben is

A kábel egyedi konfekcionálása tableten

Konfigurálja az egyedileg konfekcionált kábelét

Konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.

Öt, különböző módon konfigurált jel- és tápkábel

Jel- és tápkábelek a megbízható szenzor/aktor kábelezéshez

A jel- és teljesítményátvitelre szolgáló konfekcionált kábelekkel gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatók szenzorok és aktorok a terepen.

  • M8 és M40, valamint 1/2" és 7/8" közötti méret
  • Válasszon a sokféle változat és vezetékminőség közül.
  • Akár 17 pólus is egyetlen dugaszolható csatlakozóban
  • Biztonságos és megbízható árnyékolás az Advanced Shielding Technology eredményeképpen
Öt különböző színű, különböző csatlakozóval ellátott adatkábel

Adatkábelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszokhoz

Az ipari minőségű konfekcionált adatkábelekkel biztonságosan és megbízhatóan továbbíthat adatokat.

  • Adatátvitel akár 40 GBit/s adatsebességig
  • Megoldások a készülékcsatlakozáshoz, a kapcsolószekrény-kábelezéshez és a terepi kábelezéshez
  • M8, M12 és RJ45-től az USB, HDMI és D-SUB csatlakozókon át a koaxiális és optikai kábel csatlakozókig, valamint az egy érpáras Ethernet kábelekig
  • Sokféle kialakítás, kódolás és póluskiosztás
Négy, különböző színű és különféle dugaszolható csatlakozóval felszerelt hibrid kábel

Hibrid kábel kommunikációs interfészekhez és motorcsatlakozásokhoz

Továbbítsa az adatokat és a teljesítményt egyetlen, M12, M23 és M40 méretű dugaszolható csatlakozóval.

  • Előszerelt szabványos vagy ügyfélspecifikus kivitelezésű kábelek
  • Egy- vagy kétoldali műanyag bevonat
  • Döntött M23 kivitel állítható kábelvezetési iránnyal
Két különböző, dugaszolható csatlakozóval felszerelt installációs kábel

Installációs kábelek elektromos szereléshez

A hajlékony vezetővel rendelkező installációs kábelek lehetővé teszik a modern, az IEC 61535 szabványnak megfelelő elektromos szerelést. Az adatoknak megfelelő konfiguráció és beültetés, valamint a gyári feliratozás megkönnyítik a szerelést.

  • 0,5 és 6,0 mm² közötti vezeték-keresztmetszet
  • 6 és 21 mm közötti külső kábelátmérő
  • 2-5-pólusú dugaszolható csatlakozó
Három PV-kábel különféle dugaszolható csatlakozóval

Fotovillamos kábelek a DC kábelezéshez

A SUNCLIX-sorozat fotovillamos kábelei biztonságosan és átfogóan kötik össze a fotovillamos projektje funkcióelemeit a PV-moduloktól egészen az inverterekig, hogy biztosítsák a kereskedelmi és ipari erőművek tetőre szerelt rendszereinek biztonságos működését.

  • 2,5 és 10 mm² közötti vezeték-keresztmetszet
  • Konfekcionálás méret szerint
  • Egyedülálló csatlakozóprofil
AC- és DC-töltőkábelek az elektromobilitáshoz

Töltőkábelek az elektromobilitáshoz

A CHARX connect AC- és DC-töltőkábelei egész 500 kW értékig lehetővé teszik az elektromos járművek Mode-3, valamint gyorstöltését. A töltődugasz 1, 2 és GB/T változatban kapható. Jellemzőik a nagyfokú biztonság, megbízhatóság, a hosszú élettartam, valamint a tetszetős kialakítás és kiváló ergonómia.

Öt kábel és dugaszolható csatlakozó ügyfélspecifikus kialakításban

Ügyfélspecifikus konfekcionált kábelek

Konfekcionálja kábeleit az alkalmazásaihoz a sokféle kialakítás, kódolás és póluskiosztás segítségével.

  • Minden kereskedelmi forgalomban kapható vezeték és dugaszolható csatlakozó az adatok, jelek és a teljesítmény átviteléhez
  • A gép- és berendezésgyártás, az infrastruktúra, valamint a szélenergia és a megújuló energiák alkalmazásaira hangolt teljesítményspektrum
Három különböző színű kábeltekercs a kábel méteráruként értékesítéséhez

Méteráruként vásárolható kábel réz- és optikai kábelalkalmazásokhoz

A méteráruként vásárolható kábeleinkkel különböző alkalmazásokat alakíthat ki. Teljes egészében az igényeinek megfelelően alakítsa ki a kábelezést.

  • Sokoldalú vezetéktípusok
  • Egyedi vezetékhosszak
  • Konfekcionálható dugaszolható csatlakozókkal

Sokrétű megoldások a következő szakterületek számára A dugaszolható csatlakozók és kábelek szinte minden szektorban és piacon megtalálhatók, és pontosan testre szabott megoldásokat kínálnak. Ide tartoznak többek között a következő iparágak:

Gépjárműgyártás
Olajfinomító éjszaka
Korszerű irodaépület
Napenergiás rendszer szélkerekekkel a háttérben
5G antenna-bázisállomás
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Teljesen biztonságos árnyékolás

Advanced Shielding Technology: ez a konfekcionált dugaszolható csatlakozók innovatív árnyékolási megoldása. A gyártási folyamat során a folyékony fém teljes mértékben körülveszi a kábelárnyékolást, ez garantálja a teljesen biztonságos és megbízható árnyékoló bekötést. Így szélsőséges környezeti körülmények között is növelni lehet a jelek, adatok és teljesítmény átvitelének minőségét. Válassza Ön is a biztos jövőjű kábelezést a korszerű gyárautomatizálásban.