HPC mullistaa pikalataustekniikan. Opi lisää tästä teknologiasta.
Tähän mennessä Combined Charging System (CCS) mahdollisti latausvirrat 200 A:iin asti. Lyhyemmät latausajat edellyttävät huomattavasti suurempaa latausvirtaa. Nykyisellä lataustekniikalla tämä aiheuttaisi vaarallista kuumenemista tai edellyttäisi paksuja ja hankalasti käsiteltäviä kaapeleita.
Phoenix Contactin älykäs HPC-teknologia perustuu aktiiviseen jäähdytykseen, joka mahdollistaa jopa 500 A:n latausvirran turvallisuudesta ja käsiteltävyydestä tinkimättä.
VDE-AR-E 2623-5-3 -säännöksen ja IEC TS 62196-3-1 -standardin mukaan latauspistoke ja -kaapeli saavat olla latauksen aikana vain 50 K ympäristön ilmaa lämpimämpiä (ΔTmax = 50 K).
Tämän vaatimuksen noudattamiseksi HPC-järjestelmän integroidut lämpötila-anturit tarkkailevat lämmönkehitystä reaaliajassa sekä suoraan latauspistokkeen kontakteissa että latauskaapelissa.
Ohjaus analysoi datan ja säätää jäähdytystehoa vastaavasti. Näin vältetään vaarallinen ylikuumeneminen säännösten mukaisesti ja parannetaan samalla energiatehokkuutta.
Phoenix Contactin modulaarinen HPC-järjestelmä koostuu toisiinsa sovitetuista komponenteista:
Tee tilauksesi suoraan verkossa, mistä saat ladattua kaikki tarvittavat tiedot HPC -kaapeleista lisätarvikkeineen.
High Power Charging -järjestelmään kuuluu laaja valikoima tuotteita, joilla voidaan toteuttaa moderniin latausinfrastruktuuriin kuuluvia tehokkaita pikalatausasemia.
Tähän kuuluvat käyttöpaneelit, tiedonsiirtotekniikka, energiamittarit, teholähteet, ylijännitesuoja, riviliittimet ja asennusmateriaalit.
Ajatteletko, että sähköauton lataamiseen kuluu useita tunteja? HPC-teholatauksen ansiosta näin ei kuitenkaan enää ole.
Mielenkiintoisia videoita, referenssejä, kirjallisuutta ja sähköajoneuvojen perusteita.
Ratkaisut sähköajoneuvoilleLue aina ajantasaisimmat tiedot
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"