Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
Puolijohdereleet
Puolijohdereleet ovat mekaanisia nopeakytkentäisiä ja lujatekoisia releitä, joiden käyttöikä on pitkä. Puolijohdereleet toimivat luotettavasti ja vakailla kytkentäajoilla myös pölyisissä ja kemiallisesti aggressiivisissa ympäristöissä. Ne kytkevät äänettömästi ja kulumattomasti resistiivisiä ja induktiivisia kuormia. CONTACTRON-sarjan puolijohdereleitä on saatavilla 1- ja 3-vaiheisiin verkkoihin ja mallista riippuen suunnanvaihtotoiminnolla varustettuina.
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 20 A, zero voltage switch
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 30 A, zero voltage switch
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 230 V AC, output current: 20 A, zero voltage switch
Three-phase solid-state reversing contactor with 24 V DC input, 2 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse
Electronic reversing load relay, for direct driving of equipment in the 3-phase network, with light indicator and protection circuit, output: 110-550 V AC/3 x 9 A
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 230 V AC, output current: 30 A, zero voltage switch
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 230 V AC, output current: 50 A, zero voltage switch
Three-phase solid-state reversing contactor with 24 V DC input, 37 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse
Puolijohdereleiden tuomat edut
- Luotettava ja nopea kytkentä kulumattoman elektroniikan ansiosta
- Kestävä - sietää iskuja ja tärinää
- Helppo johdottaa integroidulla lukituskytkennällä ja kuorman johdotuksella
- Kytkentäteho jopa 18,5 kW
- Asynkronisten vaihtovirtamoottorien suorakäynnistys ja suunnanvaihto
Suurten vaihtovirtakuormien kytkentä
Kytke ilman häiriöitä sähköverkossa: Phoenix Contactin puolijohdereleet kytkevät vain nollapisteessä. Toisin sanoen suurtaajuuksisia häiriöpulsseja ei esiinny.
Muita käytännön etuja:
- Helppo ohjaus – versiot 24 V DC:n tai 230 V AC:n syöttöjännitteellä
- Integroitu lukituskytkentä ja kuorman johdotus
- Valinnainen terminen sulake sammuttaa moduulin sen ylikuumentuessa