Potentiaalinjakoliittimet, rasia- ja eurooppaliittimet

Potentiaalinjakoliittimet, rasia- ja eurooppaliittimet

Helppo ja vaivaton

Poista eriste ja liitä, valmis: näin helposti rasialiittimiä käytetään.

Takaisin: Asennustarvikkeet

Kategoriat

Hae kohteesta Potentiaalinjakoliittimet, rasia- ja eurooppaliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Push-in- ja ruuviliitäntäisiä potentiaalinjakoliittimiä on saatavana liitäntävalmiina eri napaluvuilla, asennustavoilla ja väreissä. Rasia- ja eurooppaliittimet kuuluvat jokaiseen rakennusasennukseen. Phoenix Contactilta on saatavana rasialiittimiä läpinäkyvässä kotelossa ja Push-in-liitäntätekniikalla varustettuina. Eurooppaliittimiä voidaan valita eri versioissa jäykille tai taipuisille johtimille.

Edut

  • Käyttövalmiit potentiaalinjakoliittimet nopeaan asennukseen ilman manuaalista silloitusta – aikaa säästyy jopa 80 %
  • Erilaiset asennustavat tuovat joustavuutta sovellukseen: kiskoasennus, suora asennus tai tarrakiinnitys
  • Poikittaiskiinnitys säästää jopa 50 % tilaa asennuskiskolla
  • Älykäs jousimekanismi takaa vähäiset pistovoimat ja korkeat vetolujuudet
  • Läpinäkyvä rasialiitinkotelo mahdollistaa optisen valvonnan
  • Mittaus asennetussa tilassa integroiduilla tarkastusaukoilla
  • Varma liitäntä konstruktiivisen johdinsuojan ansiosta

Käyttövalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet - poista pakkauksesta ja liitä, valmista!

Liitäntävalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet helppoon ja nopeaan potentiaalin jakamiseen  

Liitäntävalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet helppoon ja nopeaan potentiaalinjakoon

Liitäntävalmiit potentiaalinjakoliittimet ilman manuaalista silloitusta säästävät jopa 80 % asennusaikaa.

Intuitiivisesti ja turvallisesti asennettavia potentiaalinjako- ja syöttöliittimiä 4, 6, 12 ja 18 liitinpaikalla ja kahdella liitäntäpaikalla varustettuja yksittäisliittimiä on saatavana 11 värissä.

Konfiguraattorien avulla voit sovittaa PTFIX-potentiaalijakoliittimet järjestelmään parhaalla mahdollisella tavalla.

Ilman työkaluja, ahtaimmassakin tilassa

Phoenix Contactin rasia- ja eurooppaliittimet  

Phoenix Contactin rasia- ja eurooppaliittimet

Sujuu lähes itsestään: rasialiittimemme johdotetaan helposti ja tilaa säästäen.

Turvallinen johdotus
Phoenix Contactin kompakteissa rasialiittimissä on läpinäkyvä kotelo, joka mahdollistaa optisen valvonnan. Se parantaa johdotusturvallisuutta.

Johtimen helppo sisäänvienti
Eurooppaliittimiä voidaan käyttää jopa 25 mm2:n jäykille ja taipuisille johtimille. Särmiömäinen liitinrunko mahdollistaa johtimen helpon sisäänviennin. Näin myös pääteholkittomat johtimet voidaan liittää turvallisesti.

Mikropotentiaalinjakaja MPI

Rasialiittimet pienoiskoossa push-in-liitäntätekniikalla.  

Rasialiittimet pienoiskoossa push-in-liitäntätekniikalla.

Mikroliittimiä voidaan käyttää potentiaalinjakoon alakeskuksissa ja haaroitusrasioissa ahtaimmissakin tiloissa. Potentiaalinjakoliittimet on suunniteltu erityisesti kiinteistöasennuksen vaatimuksiin.

  • Toteutus vastaa standardia DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Suorapistotekniikka ilman työkaluja esikäsiteltyjen ja jäykkien johtimien aikaa säästävään liitäntään
  • Vaivaton liitäntä – 50 % vähäisempi pistovoimatarve
  • Värilliset painikkeet tekevät johdottamisesta ja käyttämisestä turvallista
  • Koestusmahdollisuudet kaikille yleisille koestuskärjille
  • Kaikkien johdintyyppien ja -poikkipintojen 0,14 mm²–1,5 mm² liitäntä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260